omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

OM-WLS-TC   8-kanaliges Thermoelement-Eingangsmodul mit Wireless- und USB-Schnittstellen

OM-WLS-TC 8-kanaliges Thermoelement-Eingangsmodul mit Wireless- und USB-Schnittstellen  


 

  • Unterstützt die Thermoelement-Typen J, K, T, E, N, R, S, B
  • Integrierte Vergleichsstellen­kompensation und Thermoelement-Brucherkennung
  • Acht digitale Ein- und Ausgänge – Frei konfigurierbare Alarme
  • 802.15.4 Wireless-Protokoll
  • Bereich: Bis zu 46 m im Innenraum und 732 m im Freien
  • Treiber für DASYLab® und LabVIEW™ gehören zum Lieferumfang
 
Das OM-WLS-TC ist ein Temperaturmessmodul mit USB- und Wireless-Schnittstellen, das kabelgebunden oder drahtlos (über ein USB-Empfangsmodul) an den PC angebunden werden kann. Die USB-Schnittstelle unterstützt die volle UBS 2.0-Übertragungsrate. 

Das OM-WLS-TC stellt 8 differentielle Thermoelement­eingangs-Kanäle bereit. Acht unabhängige, TTL-kompatible digitale Ein- und Ausgänge ermöglichen eine Ansteuerung mit TTL-Pegeln und die Kommunikation mit externen Geräten sowie die Alarmausgabe. Die digitalen Ein- und Ausgangskanäle werden per Software als Eingang oder Ausgang eingerichtet.

 
Datenblatt-PDF
 
 
 
Allgemeine Beschreibung

Das OM-WLS-TC unterstützt die Thermoelement-Typen J, K, T, E, N, R, S und B. Für Thermoelement-Messungen sind zwei Fühler für die Vergleichsstellenkompensation integriert. Eine Brucherkennungs­funktion ermöglicht die Erkennung eines offenen Messkreises oder defekten Thermoelements. Die Messwerte werden automatisch vom integrierten Mikroprozessor linearisiert.

   
Das Modell OM-WLS-TC verfügt über acht unabhängige Temperaturalarme. Jeder Alarm steuert einen ihm zugeordneten digitalen I/O-Kanal als Alarmausgang an. Als Eingang für den Alarm dient einer der Temperatureingangskanäle. Alle Alarmausgänge sind per Software als Active HI oder Active LO (HI- oder LO-Pegel bei aktivem Alarm) konfigurierbar. Die Temperatur­bedingungen, bei denen der Alarm ausgelöst wird, sind ebenfalls per Software programmierbar. Wenn der Alarm ausgelöst wird, setzt das Modul den entsprechenden digitalen Ausgangskanal auf den programmierten Ausgangsstatus. Alle konfigurierbaren Optionen sind per Software programmierbar. Auch die Kalibrierung des OM-WLS-TC erfolgt vollständig über die Software.
Zum Lieferumfang gehört die TracerDAQ-Software, die aus vier virtuellen Geräten zur grafischen Darstellung und Speicherung von Messdaten sowie zur Erzeugung von Ausgangs­signalen besteht:

• Strip Chart – Aufzeichnung und grafische Darstellung der Werte von Analogeingängen, digitalen Eingängen, Temperatureingängen und Zählereingängen.
• Oszilloskop – Grafische Anzeige der Werte von Analogeingängen
• Funktionsgenerator – Erzeugt Signalverläufe für Analogausgänge
• Impulsgenerator – Erzeugt Signale für Zählerausgänge

   
TracerDAQ PRO ist eine erweiterte Version von TracerDAQ. 
 
 
TECHNISCHE DATEN

Analogeingänge
A/D-Wandler: Vier 24-Bit Sigma-Delta A/D-Wandler 
Galvanische Trennung der Eingänge: 500 V DC min. zwischen Feldverdrahtung und USB-Schnittstelle
Anzahl der Kanäle: 8 differentielle Temperatureingänge

Differentieller Eingang
Spannungsbereich: ±0,080 V
Maximale absolute Eingangsspannung: mit Strom versorgt: ±25 V; unversorgt: ±40 V 
Durchsatzrate: 2 Messwerte/Sekunde max. für alle aktiven Kanäle
Eingangsimpedanz: 5 GOhm Min
Eingangsleckstrom: 105 nA max (bei aktivierter Thermoelement-Brucherkennung)
Gegentaktunterdrückung: 90 dB min
Gleichtaktunterdrückung: 100 dB min
Aufwärmzeit: 30 Minuten max.
Thermoelement-Brucherkennung: Wird automatisch aktiviert, wenn ein Kanal auf ein Thermoelement konfiguriert wird 
Genauigkeit der Vergleichsstelle: ±0,25°C typisch, ±0,5°C max (15 bis 35°C); -1,0 bis 0,50°C max. (0 bis 70°C)

 
Digitale Ein- und Ausgänge
Anzahl der digitalen Ein- und Ausgangskanäle: 8
Typ: CMOS
Konfiguration: Jeder digitale I/O-Kanal kann individuell als Eingang oder als Ausgang konfiguriert werden. Nach dem Einschalten ist der Kanal als Eingang konfiguriert, sofern er nicht als Alarm konfiguriert ist.
Pull-Up-/Pull-Down-Konfiguration: Als Grundeinstellung liegen alle Pins jeweils über einen 47 kOhm-Widerstand an 5 V, die Widerstände lassen sich jedoch auch als Pull-Down-Widerstand gegen Masse legen. 
Übertragungsrate der digitalen Ein- und Ausgänge (softwaregesteuert): 
Digitaler Eingang: 50 Port- oder Bitlesezugriffe pro Sekunde (typischer Wert)
Digitaler Ausgang: 100 Port- oder Bitschreibzugriffe pro Sekunde (typischer Wert)
Eingangsspannung für HI, logisch „1“: 2,0 V min., 5,5 V absolut max.
Eingangsspannung für LO, logisch „0“: 0,8V min., -0,5 V absolut min.
Ausgangsspannung für HI, logisch „1“: 0,7 V Max (IOL = 2,5 mA)
Ausgangsspannung für LO, logisch „0“: 3,8 V min. (IOH = -2,5 mA)
Temperaturalarme: 8 (einer pro digitaler E/A-Leitung)
   
WIRELESS-KOMMUNIKATION
Protokoll: IEEE 802.15.4, ISM 2,4 GHz
Bereich: Bis zu 50 m im Innenraum bzw. städtischen Umfeld; Bis zu 750 m im Freien ohne Hindernisse 
Sendeleistung: 10 mW (10 dBm)
Empfangsempfindlichkeit: -100 dBm (1% Paketfehlerrate)
HF-Kanäle: 12 DS-Kanäle verfügbar (12 -23, 2,410-2,465 GHz), per Software einstellbar
Adressierung: 16-Bit PAN-IDs (Personal Area Network) pro Kanal (per Software einstellbar), 64-Bit-Geräteadresse
Verschlüsselung: 128-Bit AES (per Software einstellbar)
 
ALLGEMEINES
Versorgungsspannung (Versorgung über den USB-Port): 4,75 V min. bis 5,25 V max.
Stromaufnahme (Versorgung über den USB-Port): 500 mA max
Verfügbare Ausgangsspannung (5V): 
4,75 V min. bis 5,25 V max., 10 mA max. (bei Anschluss an einen Hub mit externer Spannungsversorgung)
Galvanische Trennung: 500 V DC min. zwischen Messsystem und PC
Stromaufnahme bei Wireless-Kommunikation: 500 mA max (Versorgung über AC-Netzteil)
USB-Gerätetyp: USB 2.0 (mit voller Geschwindigkeit)
Gerätekompatibilität: USB 1.1, USB 2.0
USB-Kabellänge: 3 m max.
Abmessungen: 127 L × 89 B × 36 mm T

Eingangsanschlüsse: Schraubklemmenblock (für 0,25 bis 1,5 mm²)
Betriebstemperatur: 0 bis 50°C; 0 bis 90% r. F., nicht kondensierend
Lagertemperatur: -40 bis 85°C 
Gewicht: 180 g 

 

 
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 OM-WLS-TC   €769,00   8-kanaliges Thermoelement-Eingangsmodul mit Wireless- und USB-Schnittstellen
 OM-WLS-IFC   €149,00   USB-/Wireless-Schnittstelle (Empfangsstation)
 Zubehör
 SWD-TRACERDAQ-PRO   €220,00   TracerDAQ Pro-Software
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

Anmerkung: Lieferung komplett mit 2 m USB-Kabel, Universalnetzteil 100 bis 240 V AC und TracerDAQ-Software



 
 

Verwandte Produkte

OM-USB-TC: 8-Kanal-USB-Messsystem für Thermoelement/Spannung

 

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 
 

Datenerfassungs-Datenbuch
(Englisch)

CD-ROM
PC-Messtechnik

PC-Messtechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.