omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

PCI-DIO48H, PCI-DIO96H  
Digitale I/O-Karten mit hohem Ausgangsstrom für den PCI-Bus

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • 48 oder 96 digitale I/O-Kanäle mit hohem Ausgangsstrom
  • Ausgangsstrom von 64 mA als Senke und als 15 mA Quelle
  • Uneingeschränkt Plug-and-Play-fähig
  • Mit DASYLab einsetzbar
 

PCI-DIO96H und PCI-DIO48H sind TTL-I/O-Karten für den PCI-Bus, wie er in IBM- oder kompatiblen PCs gängig ist.

Die PCI-DIO96H bietet 96 digitale I/O-Kanäle, die PCI-DIO48H-Karte 48 digitale I/O-Kanäle. Bei beiden Karten sind die Ein- und Ausgänge in Gruppen mit je 24 Kanälen unterteilt, basierend auf einer 82C55 Modus 0-Emulation. Jede Gruppe verfügt über die Ports A und B (mit je 8 Kanälen) sowie einen Port C (mit 8 Kanälen), der wiederum in zwei Ports C-HI (mit 4 Kanälen) und C-LO (mit 4 Kanälen) unterteilt werden kann.

Als Plug-and-Play-Karte kommt die PCI-DIO48H- und PCI-DIO96H-Serie ohne Schalter oder Jumper aus. Alle I/O-Adressen, Interruptkanäle usw. werden über die Plug-and-Play-Software des Computers eingestellt.

 
 
Allgemeine Beschreibung

Alle PCI-DIO96H I/O-Signale sind über einen 100-poligen HD-Stecker herausgeführt. Das Kabel C100FF-2 trennt den 100-poligen Anschluss in zwei separate 50-adrige Kabel auf. Das erste 50-adrige Kabel führt die Signale der Pins 1-50 (die erste Gruppe von 48 I/O-Leitungen), das zweite Kabel die Pins 51-100 (die zweite Gruppe von 48 I/O-Leitungen). Diese 50-adrigen Kabel sind uneingeschränkt kompatibel zur Schraubklemmen-Karte CIO-MINI50 sowie zu allen 50-poligen Relais- und Halbleiterrelais-Karten von OMEGA, wie zum Beispiel CIO-ERB48 oder SSR-RACK-48.

Die Signale der PCI-DIO48H-Karte werden über einen 50-poligen Stecker abgegriffen. Das C50FF-2 Kabel verbindet die Karte mit der Schraubklemmen-Karte CIO-MINI50 oder einer anderen kompatiblen 50-poligen, digitalen Signalumformerkarte.

 

Paketpreis:
PCI-DIO48H/96H sind zusammen mit der Datenverarbeitungs-Software DASYLab auch zum besonders günstigen Paketpreis verfügbar. Einzelheiten hierzu senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu. Bitte einfach links auf den Button klicken.

 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 PCI-DIO48H   €269,00   Digitale I/O-Karte für den PCI-Bus, 48-Bit, Logikpegel mit hohem Ausgangsstrom
 PCI-DIO96H   €329,00   Digitale I/O-Karte für den PCI-Bus, 96-Bit, Logikpegel mit hohem Ausgangsstrom
 CIO-ERB48   €389,00   48-kanalige Relaiskarte mit 6 A-Wechslern
 CIO-MINI50   €79,00   50-Pin, Schraubklemmenleiste (für PCI-DIO48H 1-mal erforderlich, für PCI-DIO96H 2-mal erforderlich)
 C50FF-2   €30,00   50-adriges Kabel, 60 cm (für PCI-DIO48H)
 C100FF-2   €55,00   100-adriges Kabel, 60 cm. Teilt den 100-poligen Stecker auf zwei 50-polige auf (für PCI-DIO96H).
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

Anmerkung: Karten der PCI-DIO Serie werden komplett mit InstaCal Testsoftware und Bedienungsanleitung ausgeliefert.



 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 
 

Datenerfassungs-Datenbuch
(Englisch)

CD-ROM
PC-Messtechnik

PC-Messtechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.