Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

TXDIN1600   Temperatur-Transmitter mit Universaleingang und DIN-Schienenmontage

TXDIN1600 Temperatur-Transmitter mit Universaleingang und DIN-Schienenmontage
 
 
  • Universaleingang für Pt100, Thermoelement, mV und mA
  • Galvanisch getrennter Eingang
  • Einfache Konfiguration über USB-Port
  • Kostenlose Software (für die Software ist ein USB-Kabel erforderlich, OM-62-USB-CABLE)
  • TXDIN1610
  • Bereichseinstellung über Tasten
  • 4-20 mA-Ausgang in 2-Leitertechnik
  • TXDIN1620
  • Bereichseinstellung über Tasten
  • Galvanisch getrennter Spannungsausgang in 3-Leitertechnik
  • TXDIN1630
  • Zwei Relaisausgänge 250 V AC, 1 A
  • Relais untereinander galvanisch getrennt
 
Die Temperatur-Transmitter und Grenzwertgeber der TXDIN1600-Serie sind für die DIN-Schienenmontage ausgelegt und verfügen über eine integrierte USB-Schnittstelle. An den Eingang lassen sich alle Prozesssignale und Temperaturfühler anschließen, ausgangsseitig stellt der Transmitter ein linearisiertes 4 bis 20 mA DC-Signal zur Verfügung. Das Eingangssignal und das Ausgangssignal sind galvanisch getrennt.

.

 
Datenblatt-PDF
 

 
 
Allgemeine Beschreibung

Dank der integrierten USB-Schnittstelle lässt sich das Gerät schnell und einfach einrichten. Dazu muss der TXDIN1600 lediglich über ein Standard-USB-Kabel an den PC angeschlossen werden. Mit der kostenlosen Konfigurationssoftware kann der PC die vorhandenen Konfigurationsdaten automatisch an den Transmitter laden oder Sie durch eventuelle Änderungen führen. Während der Konfiguration wird der TXDIN1600 direkt über die USB-Schnittstelle vom PC versorgt, so dass der Anschluss an eine separate Spannungsversorgung entfällt.

Tasten am TXDIN1600 erlauben bei Bedarf eine Anpassung der 4-mA- und 20-mA-Bereichswerte an einen eventuellen Offset. Wenn keine Einstellfunktion erwünscht ist, lassen sich die Tasten auch während der Konfiguration sperren. Eine LED an der Vorderseite zeigt im normalen Betrieb eine Bereichsüberschreitung an, während der Einstellung informiert sie den Bediener über den Einstellablauf.

TECHNISCHE DATEN
Galvanische Trennung: Zwischen Eingang und Ausgang: Prüfspannung 500 V DC
Umgebung: Betriebstemperatur -20 bis 70°C, Feuchte 10 bis 95% r. F., nicht kondensierend
Lagerung: -40 bis 85°C
Zulassungen: CE, geprüft nach BS EN 61326
Abmessungen: 17,5 x 56,4 x 90 mm (W x L x H)
Material: Polyamide 6.6, Selbstverlöschend
Klemmen: Schraubklemme
Kabel: 2,5 mm max.
Farbe: Grau Ausgang

TXDIN1610
Typ: Stromsenke, 2-Leiteranschluss; Signalbereich 4 bis 20 mA; voller Bereich 3,8 bis 24 mA
Versorgung: 11 bis 30 V DC, max. Bürdewiderstand von 600 Ohm bei einer Nennspannung von 24 V
Ansprechzeit: <95% des endgültigen Werts binnen 500 ms; Anlaufzeit <3 %s
Kalibrierungsgenauigkeit: ±5 µA
Einflüsse der Versorgungsspannung: Ripple 0,03% des Endwerts; 
Versorgungsspannungs-Koeffizient 0,05 µA/°C; <±5 µA Fehler bei einer Restwelligkeit von 1 V eff/50 Hz
Schutzart: Verpolungsschutz und Überspannungsschutz, max. Überspannungsspannung-Strom 100 mA
Bereichsanpassung: Tasten zum Erhöhen/Verringern des Ausgangssignals 
in einem Bereich von 3,8 bis 6 mA bzw. 18 bis 22 mA. Tasten können gesperrt werden.

TXDIN1620
Typ: Spannungsausgang mit 3-Leiteranschluss
und programmierbarem Bereich: 0 bis 10, 0 bis 5, 2 bis 10, 1 bis 5 und 0 bis 1 V
Versorgung: 15 bis 28 V DC
Ansprechzeit: <95% des endgültigen Werts binnen 500 ms; Anlaufzeit <3 %s
Kalibrierungsgenauigkeit: ±5 mV
Ausgangstrom: 2 mA an 5 kΩ bei 10 V
Schutzart: Verpolungsschutz und Überspannungsschutz, max. Überspannungsspannung-Strom 100 mA
Bereichsanpassung: Tasten zum Erhöhen/Verringern des Ausgangssignals 
in einem Bereich von 3,8 bis 6 mA bzw. 18 bis 22 mA. Tasten können gesperrt werden.

TXDIN1630
Typ: Zwei Relaisusgänge (Wechsler)
Versorgung: 24 V DC ± 5% bei 40 mA max.
Ansprechzeit: <95% des endgültigen Werts binnen 500 ms; Anlaufzeit <3 %s
Schaltleistung der Kontakte: 250 Veff AC bei 1 A; 30 V DC bei 1 A, ohmsche Last
Art des Grenzwerts: Die Grenzwerte A und B können unabhängig voneinander auf einen HI- oder LO-Alarm mit einstellbarem Bereich eingerichtet werden.
Bereiche: Sollwert über den gesamten Eingangsbereich einstellbar
Hysterese: Einstellung in Einheiten
Schutzart: Verpolungsschutz und Überspannungsschutz, max. Überspannungsspannung-Strom 100 mA

 

TXDIN1630 Zwei Relaisausgänge

TXDIN1630 Zwei Relaisausgänge
 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

TXDIN1600 Temperatur-Transmitter mit Universaleingang und DIN-Schienenmontage


 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnr.

Beschreibung

Preis in Euro
 TXDIN1610

DIN-Schienen-Transmitter mit Universaleingang, 2-Leiteranschluss

94,00
 TXDIN1620

DIN-Schienen-Transmitter mit Universaleingang und galvanisch getrenntem Spannungsausgang mit 3-Leiteranschluss

106,00
 TXDIN1630

DIN-Schienen-Transmitter mit Universaleingang und Relaisausgang

106,00
 OM-62-USB-CABLE

USB-Kabel für PC-Anbindung

10,00

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 
 

Datenerfassungs-Datenbuch
(Englisch)

CD-ROM
PC-Messtechnik

PC-Messtechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.