|
ZigBee :
Prozess-E/A-Module für WLAN
| Zur Bestellung bitte
Modellnummer angeben. |
1. Analoge E/A-Module
|
 |
| Modellnr. |
Beschreibung |
Preis in Euro |
| ZB-2015-T-CR |
ZigBee-Modul, Pt100 Eingangsmodul, 6 Kanäle (mit Kompensation des Leitungswiderstand für Widerstandsfühler mit 3-Leiteranschluss) |
323,00 |
| ZB-2017-T-CR |
ZigBee-Modul,
Analogeingangsmodul, 8 Kanäle für Prozess-Signale, mit Überspannungsschutz |
255,00 |
| ZB-2017C-T-CR |
ZigBee-Modul, Analogeingangsmodul,
8 Kanäle für Strom, mit Überspannungsschutz |
266,00 |
| ZB-2018-T-CR |
ZigBee-Modul,
Analogeingangsmodul, 8 Kanäle für Prozess-Signale und Thermoelemente, mit Überspannungsschutz |
266,00 |
2. Digitale E/A-Module- und Relais-Modul
|
 |
| Modellnr. |
Beschreibung |
Preis in Euro |
| ZB-2042-T-CR |
ZigBee-Modul, Relaisausgangsmodul, 4 PhotoMOS und 4 Open Collector |
196,00 |
| ZB-2043-T-CR |
ZigBee-Modul, Digitalausgangsmodul 14 isolierte Ausgänge |
199,00 |
| ZB-2052-T-CR |
ZigBee-Modul, Digitaleingangsmodul 8 isolierte Eingänge mit 16 Bit Zähler |
162,00 |
| ZB-2053-T-CR |
ZigBee-Modul, Digitaleingangsmodul
14 isolierte Eingänge |
185,00 |
| ZB-2060-T-CR |
ZigBee-Modul, Digitaleingangsmodul
6 isolierte Ausgänge und
Relaisausgangsmodul 4 Ausgänge |
186,00 |
3. Repeater |
 |
| Modellnr. |
Beschreibung |
Preis in Euro |
| ZB-2510-T-CR |
ZigBee
Repeater |
172,00 |
4. Konverter |
 |
| Modellnr. |
Beschreibung |
Preis in Euro |
| ZB-2550-T-CR |
ZigBee-Konverter (Host),
RS232/485 |
215,00 |
| ZB-2551-T-CR |
ZigBee-Konverter (Slave),
RS232/485 |
209,00 |
| ZB-2570-T-CR |
ZigBee-Konverter (Host),
TCP/IP, seriell |
324,00 |
| ZB-2571-T-CR |
ZigBee-Konverter
(Slave), TCP/IP, seriell |
324,00 |
4. Netzteile |
 |
| Modellnr. |
Beschreibung |
Preis in Euro |
| E-Top 30-24 |
30
W/24 V DC Netzteil, 1,3 A, DIN-Schienenmontagefähig |
48,00 |
| DR-45-24 |
24V Netzteil, 2 A, DIN-Schienenmontagefähig |
30,00 |
|