|
| Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben. |
Brückenwiderstände
|
| Genauigkeit: |
0.1% |
| Temperaturkompensation: |
5 ppm; -20 bis 80°C |
| Leistung: |
1/4 W |
|
|
|
Modellnummer |
Beschreibung |
Max.
Brücken-
speisung |
RES-120 |
Präzisionswiderstand 120 Ohm |
10 V DC |
RES-250 |
Präzisionswiderstand 250 Ohm |
15 V DC |
RES-350 |
Präzisionswiderstand 350 Ohm |
18 V DC |
Modellnummer |
Beschreibung |
Ohm/m |
Temp.-Koeff. |
SGB-36 |
Balco-Widerstandsdraht,
Rolle mit 150 m |
64,63 |
0,45%
/°C |
SGC-36 |
Kupfer-Widerstandsdraht,
Rolle mit 150 m |
1,36 |
0,39%
/°C |
SGM-36 |
Manganin-Widerstandsdraht,
Rolle mit 60 m |
49,87 |
0,002%
/°C |
Aufklebbare Lötstützpunkte

|
Modellnummer |
Streifen pro Packung |
Abmessungen in mm |
|
A |
B |
C |
D |
E |
BTP-1 |
70 |
1,8 |
2,6 |
0,7 |
9,9 |
0,6 |
|
BTP-2 |
60 |
2,4 |
3,4 |
0,9 |
13,2 |
0,8 |
BTP-3 |
50 |
3,2 |
4,5 |
1,2 |
17,6 |
1 |
BTP-4 |
30 |
4,8 |
6,5 |
1,8 |
24 |
1,2 |
BTP-5 |
20 |
6 |
8,5 |
2,3 |
32,4 |
1,8 |
BTP-6 |
10 |
9 |
11,8 |
3,4 |
41,4 |
1,8 |
| |
|
|
|
|
|
|
BTPB-1 |
70 |
1,8 |
2,6 |
0,7 |
9,9 |
0,6 |
BTPB-2 |
60 |
2,4 |
3,4 |
0,9 |
13,2 |
0,8 |
BTPB-3 |
50 |
3,2 |
4,5 |
1,2 |
17,6 |
1 |
BTPB-4 |
30 |
4,8 |
6,5 |
1,8 |
24 |
1,2 |
BTPB-5 |
20 |
6 |
8,5 |
2,3 |
32,4 |
1,8 |
BTPB-6 |
10 |
9 |
11,8 |
3,4 |
41,4 |
1,8 |
| |
|
|
|
|
|
|
BTPC-1 |
30 |
3,2 |
4,5 |
1,2 |
28,6 |
1 |
BTPC-2 |
25 |
3,8 |
5,4 |
1,4 |
34,3 |
1,2 |
BTPC-3 |
20 |
4,8 |
6,5 |
1,8 |
39 |
1,2 |
BTPC-4 |
15 |
6 |
8,5 |
2,3 |
52,7 |
1,8 |
| |
|
|
|
|
|
|
BTPD-1 |
25 |
2,4 |
3,4 |
0,9 |
13,2 |
0,8 |
BTPD-2 |
25 |
3,2 |
4,5 |
1,2 |
17,6 |
1 |
BTPD-3 |
20 |
4,8 |
6,5 |
1,8 |
24 |
1,2 |
| |
|
|
|
|
|
|
BTPE-1 |
25 |
2,4 |
3,4 |
0,9 |
16,5 |
0,8 |
BTPE-2 |
25 |
3,2 |
4,5 |
1,2 |
22 |
1 |
BTPE-3 |
20 |
4,8 |
6,5 |
1,8 |
30 |
1,2 |

|
|