Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

KFG-Serie   Vorverdrahtete DMS - 2-achsige T-Rosette 

KFG-Serie Vorverdrahtete DMS - 2-achsige T-Rosette KFG-Serie Vorverdrahtete DMS - 2-achsige T-Rosette
Modell KFG-1-120-D17-11L1M2S 
 

 

  • Praktische 10er-Packung
  • Vorverdrahtete Dehnungsmessstreifen (DMS) zur einfachen Installation
  • Senkrechtes Gitter für Axiallast
  • 0°/90° T-DMS-Rosetten mit übereinander angeordneten Messgittern
  • Voll gekapselt für höhere Robustheit
  • Vorverdrahtete DMS mit
    zwei Leitungen, 0,9 m Länge oder
    drei Leitungen, 2,7 m Länge
 
T-DMS-Rosetten von OMEGA/Newport haben zwei 2 Messgitter, die in einer X-Y-Anordnung übereinander liegen. Sie werden in verschiedenen Modellversionen für alle gängigen Anwendungsgebiete angeboten. Durch die robuste Bauweise und Flexibilität lassen sich diese Universal-DMS hervorragend in statischen und dynamischen Messungen mit hoher Genauigkeit einsetzen. Das Messgitter wird aus einer Konstantanfolie herausgeätzt und anschließend dicht in einem Trägermaterial aus Polymidfolie eingebettet. Diese DMS sind vorverdrahtet und können mit zwei Leitungen mit 0,9 m Länge oder mit drei Leitungen mit 2,7 m Länge bestellt werden. Als Standard sind die Temperaturkoeffizienten von Dehnungsmessstreifen (DMS)  auf Stahl oder Aluminium abgestimmt.
 
 
     
 

 
 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

 

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.


0°/90° Tee-DMS-Rosetten, vorverdrahtet mit zwei Leitungen, 0,6 m

 Modellnummer 

Beschreibung

Preis pro
10er-Packung
in Euro

KFG-1-120-D16-11L1M2S  

Packung mit 10 T-DMS-Rosetten, vorverdrahtet, 1-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt 

274,00

KFG-2-120-D16-11L1M2S 

Packung mit 10 T-DMS-Rosetten, vorverdrahtet, 2-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt 

194,00

KFG-3-120-D16-11L1M2S 

Packung mit 10 T-DMS-Rosetten, vorverdrahtet, 3-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt 

194,00

KFG-3-350-D16-11L1M2S 

Packung mit 10 T-DMS-Rosetten, vorverdrahtet, 3-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Stahl abgestimmt 

Bitte  
anfragen

KFG-5-120-D16-11L1M2S

Packung mit 10 T-DMS-Rosetten, vorverdrahtet, 5-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt 

194,00

KFG-5-350-D16-11L1M2S

Packung mit 10 T-DMS-Rosetten, vorverdrahtet, 5-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Stahl abgestimmt 

279,00

 


0°/90° Tee-DMS-Rosetten Pre-Wired mit drei Leitungen, 2,7 m Länge

 Modellnummer 

Beschreibung

Preis pro
10er-Packung
in Euro

KFG-1-120-D16-11L3M3S 

Packung mit 10 T-DMS-Rosetten, vorverdrahtet, 1-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt 

361,00

KFG-2-120-D16-11L3M3S 

Packung mit 10 T-DMS-Rosetten, vorverdrahtet, 2-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt 

281,00

KFG-3-120-D16-11L3M3S 

Packung mit 10 T-DMS-Rosetten, vorverdrahtet, 3-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt 

281,00

KFG-3-350-D16-11L3M3S 

Packung mit 10 T-DMS-Rosetten, vorverdrahtet, 3-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Stahl abgestimmt 

366,00

KFG-5-120-D16-11L3M3S 

Packung mit 10 T-DMS-Rosetten, vorverdrahtet, 5-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt 

Bitte  
anfragen

KFG-5-350-D16-11L3M3S 

Packung mit 10 T-DMS-Rosetten, vorverdrahtet, 5-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Stahl abgestimmt

366,00

  
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

     
 

Druck-, DMS- und Kraft-Datenbuch (Englisch, 9. Ausgabe)

 

 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.