Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

KFG-Serie   DMS-Rosetten mit 3 Elementen, vorverdrahtet 

KFG-Serie DMS-Rosetten mit 3 Elementen, vorverdrahtet KFG-Serie DMS-Rosetten mit 3 Elementen, vorverdrahtet
Modell KFG-2-120-D17-11L1M2S  
 

 

  • Lieferung im Packung mit 10 DMS-Rosetten
  • 0°/45°/90°-DMS-Rosetten
  • Vorverdrahtete Dehnungsmessstreifen (DMS) mit
    zwei Leitungen, 0,9 m Länge oder
    drei Leitungen, 2,7 m Länge
  • Zur Bestimmung von Größenordnung und Winkel unbekannter mechanischer Spannungen
  • DMS für statisch und dynamische Anwendungen
  • Weiter Temperaturbereich
  • Gekapselt für höhere Robustheit
  • Transparente Markierungen zur Ausrichtung
 
Vorverdrahtete DMS von OMEGA/Newport werden in verschiedenen Modellversionen für alle gängigen Anwendungsgebiete angeboten. Durch die robuste Bauweise und Flexibilität lassen sich diese Universal-DMS hervorragend in statischen und dynamischen Messungen mit hoher Genauigkeit einsetzen. Das Messgitter wird aus einer Konstantanfolie herausgeätzt und anschließend dicht in einem Trägermaterial aus Polymidfolie eingebettet. Als Anschlüsse sind entweder zwei Leitungen mit 0,9 m Länge oder drei Leitungen mit 2,7 m Länge lieferbar. Als Standard sind die Temperaturkoeffizienten von Dehnungsmessstreifen (DMS)  auf Stahl oder Aluminium abgestimmt.
 
 
     
 

 
 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

 

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.


0°/45°/90° DMS-Rosetten mit zwei Leitungen, 0,9 m 

 Modellnummer 

Beschreibung

Preis pro
10er-Packung
in Euro

KFG-1-120-D17-11L1M2S  

DMS-Rosette, vorverdrahtet, 1-mm-Gitter, 120 Ohm, zwei Leitungen, 0,9 m Länge, auf Stahl abgestimmt   

389,00

KFG-2-120-D17-11L1M2S  

DMS-Rosette, vorverdrahtet, 2-mm-Gitter, 120 Ohm, zwei Leitungen, 0,9 m Länge, auf Stahl abgestimmt   

Bitte  
anfragen

KFG-3-120-D17-11L1M2S  

DMS-Rosette, vorverdrahtet, 3-mm-Gitter, 120 Ohm, zwei Leitungen, 0,9 m Länge, auf Stahl abgestimmt   

Bitte  
anfragen

KFG-3-350-D17-11L1M2S 

DMS-Rosette, vorverdrahtet, 3-mm-Gitter, 350 Ohm, zwei Leitungen, 0,9 m Länge, auf Stahl abgestimmt   

419,00

KFG-5-120-D17-11L1M2S 

DMS-Rosette, vorverdrahtet, 5-mm-Gitter, 120 Ohm, zwei Leitungen, 0,9 m Länge, auf Stahl abgestimmt   

286,00

KFG-5-350-D17-11L1M2S 

DMS-Rosette, vorverdrahtet, 5-mm-Gitter, 350 Ohm, zwei Leitungen, 0,9 m Länge, auf Stahl abgestimmt   

Bitte  
anfragen

 


0°/45°/90° DMS-Rosetten mit drei Leitungen, 2,7 m 

 Modellnummer 

Beschreibung

Preis pro
10er-Packung
in Euro

KFG-1-120-D17-11L3M3S 

DMS-Rosette, vorverdrahtet, 1-mm-Gitter, 120 Ohm, drei Leitungen, 2,7 m Länge, auf Stahl abgestimmt   

523,00

KFG-2-120-D17-11L3M3S 

DMS-Rosette, vorverdrahtet, 2-mm-Gitter, 120 Ohm, drei Leitungen, 2,7 m Länge, auf Stahl abgestimmt   

419,00

KFG-3-120-D17-11L3M3S 

DMS-Rosette, vorverdrahtet, 3-mm-Gitter, 120 Ohm, drei Leitungen, 2,7 m Länge, auf Stahl abgestimmt   

Bitte  
anfragen

KFG-3-350-D17-11L3M3S 

DMS-Rosette, vorverdrahtet, 3-mm-Gitter, 350 Ohm, drei Leitungen, 2,7 m Länge, auf Stahl abgestimmt   

549,00

KFG-5-120-D17-11L3M3S 

DMS-Rosette, vorverdrahtet, 5-mm-Gitter, 120 Ohm, drei Leitungen, 2,7 m Länge, auf Stahl abgestimmt   

Bitte  
anfragen

KFG-5-350-D17-11L3M3S 

DMS-Rosette, vorverdrahtet, 5-mm-Gitter, 350 Ohm, drei Leitungen, 2,7 m Länge, auf Stahl abgestimmt   

549,00

  
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

     
 

Druck-, DMS- und Kraft-Datenbuch (Englisch, 9. Ausgabe)

 

 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.