|
| Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben. |
Vorverdrahtete DMS mit 2 Leitungen, 0,9 m Länge
|
Modellnummer |
Beschreibung |
Preis pro 10er-Packung in Euro |
KFG-02-120-C1-11L1M2R |
Packung mit 10 DMS, vorverdrahtete, 0,2-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt |
140,00 |
KFG-1N-120-C1-11L1M2R |
Packung mit 10 DMS, vorverdrahtete, 1-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt |
109,00 |
KFG-2N-120-C1-11L1M2R |
Packung mit 10 DMS, vorverdrahtete, 2-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt |
94,00 |
KFG-3-120-C1-11L1M2R |
Packung mit 10 DMS, vorverdrahtete, 3-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt |
88,00 |
KFG-3-350-C1-11L1M2R |
Packung mit 10 DMS, vorverdrahtete, 3-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Stahl abgestimmt |
121,00 |
KFG-5-120-C1-11L1M2R |
Packung mit 10 DMS, vorverdrahtete, 5-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt |
80,00 |
KFG-5-350-C1-11L1M2R |
Packung mit 10 DMS, vorverdrahtete, 5-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Stahl abgestimmt |
124,00 |
KFG-10-120-C1-11L1M2R |
Packung mit 10 DMS, vorverdrahtete, 10-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt |
100,00 |
KFG-30-120-C1-11L1M2R |
Packung mit 10 DMS, vorverdrahtete, 30-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt |
119,00 |
Vorverdrahtete DMS mit 3 Leitungen, 2,7 m Länge
|
Modellnummer |
Beschreibung |
Preis pro 10er-Packung in Euro |
KFG-02-120-C1-11L3M3R |
Packung mit 10 DMS, vorverdrahtete, 0,2-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt |
184,00 |
KFG-1N-120-C1-11L3M3R |
Packung mit 10 DMS, vorverdrahtete,
1-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt |
153,00 |
KFG-2N-120-C1-11L3M3R |
Packung mit 10 DMS, vorverdrahtete, 2-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt |
138,00 |
KFG-3-120-C1-11L3M3R |
Packung mit 10 DMS, vorverdrahtete, 3-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt |
131,00 |
KFG-3-350-C1-11L3M3R |
Packung mit 10 DMS, vorverdrahtete, 3-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Stahl abgestimmt |
165,00 |
KFG-5-120-C1-11L3M3R |
Packung mit 10 DMS, vorverdrahtete, 5-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt |
124,00 |
KFG-5-350-C1-11L3M3R |
Packung mit 10 DMS, vorverdrahtete, 5-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Stahl abgestimmt |
165,00 |
KFG-10-120-C1-11L3M3R |
Packung mit 10 DMS, vorverdrahtete, 10-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt |
145,00 |
KFG-30-120-C1-11L3M3R |
Packung mit 10 DMS, vorverdrahtete, 30-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt |
163,00 |
|
|