omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

RES-2C, RES-5C, RES-2N, RES-5N   Widerstände zur Brücken- und Temperaturkompensation

RES-2C, RES-5C, RES-2N, RES-5N Widerstände zur Brücken- und Temperaturkompensation RES-2C, RES-5C, RES-2N, RES-5N Widerstände zur Brücken- und Temperaturkompensation
 
 

 

  • Lieferung in praktischen 5er-Packungen
  • Robust, hohe Zuverlässigkeit
  • Flexibel, kleiner Biegeradius
  • Weiter Temperaturbereich
  • Mit kalt oder wärmehärtendem Kleber zu befestigen
 
    
 
 
     
 

 
 
Allgemeine Beschreibung

 

 TECHNISCHE DATEN   

RES-C

RES-N

Folienmessgitter 

Konstantanfolie; 5 µ dick

Nickelfolie; 5 µ dick

Träger 

Polyimid

Polyimid

Substratdicke

20 µ

20 µ

Toleranz in Ohm

±1 Ohm

±1 Ohm

Temperaturkoeffizient des Widerstands

0,6%/°C

Temperaturbereich

-75 bis 200°C

0 bis 100°C 

   

 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 RES-2C   €10,00   Konstantan-Folienwiderstand, 2 Ohm
 RES-5C   €10,00   Konstantan-Folienwiderstand, 5 Ohm
 RES-2N   €10,00   Nickel-Folienwiderstand, 2 Ohm
 RES-5N   €10,00   Nickel-Folienwiderstand, 5 Ohm
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

 
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

     
 

Druck-, DMS- und Kraft-Datenbuch (Englisch, 9. Ausgabe)

 

 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.