omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

SG-13/120-RY   Ecken-DMS-Rosetten, 3 Messgitter

SG-13/120-RY Ecken-DMS-Rosetten, 3 Messgitter SG-13/120-RY Ecken-DMS-Rosetten, 3 Messgitter
 
 

 

  • Lieferung in Packung mit 5 DMS-Rosetten
  •  0°/45°/90° Ecken-DMS-Rosetten
  • Zur Bestimmung von Größenordnung und Winkel unbekannter mechanischer Spannungen
  • Dehnungsmessstreifen (DMS) für statisch und dynamische Anwendungen
  • Weiter Temperaturbereich
  • Flachbandkabel oder Anschluss mit Lötpads
  • Gekapselt für höhere Robustheit
  • Transparente Markierungen zur Ausrichtung
 
DMS-Rosetten von OMEGA® / Newport werden in verschiedenen Modellversionen für alle gängigen Anwendungsgebiete angeboten. Durch die robuste Bauweise und Flexibilität lassen sich diese Universal-DMS hervorragend in statischen und dynamischen Messungen mit hoher Genauigkeit einsetzen. Das Messgitter wird aus einer Konstantanfolie herausgeätzt und anschließend dicht in einem Trägermaterial aus Polymidfolie eingebettet. Flachbandkabel oder Anschluss mit Lötpads Als Standard sind die Temperaturkoeffizienten von DMS auf Stahl oder Aluminium abgestimmt.
 
 
     
 

 
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 SG-13/120-RY91   Bitte anfragen  Packung mit 5 Ecken-DMS-Rosetten, Flachbandkabel, 13-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt
 SG-13/120-RY21   Bitte anfragen  Packung mit 5 Ecken-DMS-Rosetten, Lötpads, 13-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt
 SG-13/120-RY93   Bitte anfragen  Packung mit 5 Ecken-DMS-Rosetten, Flachbandkabel, 13-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Aluminium abgestimmt
 SG-13/120-RY23   Bitte anfragen  Packung mit 5 Ecken-DMS-Rosetten, Lötpads, 13-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Aluminium abgestimmt
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

     
 

Druck-, DMS- und Kraft-Datenbuch (Englisch, 9. Ausgabe)

 

 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.