SG-LY
DMS-Messgitter, gekapselt, mit Flachbandkabel oder Lötpads
Lieferung in 10er-Packung, außer extra-lange Ausführung (5er-Packung)
DMS für statisch und dynamische Anwendungen
Sehr flexibel, mechanisch robust
Kleiner Biegeradius
Weiter Temperaturbereich
Gekapselt für höhere Robustheit
Anschluss über Flachbandkabel, Lötpads oder Leitung
Transparente Markierungen zur Ausrichtung
Mit kalt oder wärmehärtendem Kleber zu befestigen
Extra langes Gitter zur Messung der Dehnung von heterogenen Materialien
Dehnungsmessstreifen (DMS)
von OMEGA® / Newport werden in verschiedenen Modellversionen für alle gängigen Anwendungsgebiete angeboten. Durch die robuste Bauweise und Flexibilität lassen sich diese Universal-DMS hervorragend in statischen und dynamischen Messungen mit hoher Genauigkeit einsetzen. Das Messgitter wird aus einer Konstantanfolie herausgeätzt und anschließend dicht in einem Trägermaterial aus Polymidfolie eingebettet. Flachbandkabel oder Anschluss mit Lötpads Als Standard sind die Temperaturkoeffizienten von DMS auf Stahl oder Aluminium abgestimmt.
Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.
Druck-, DMS- und Kraft-Datenbuch (Englisch, 9. Ausgabe)