omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

SG-RY11   DMS-Rosetten, 3 Messgitter

SG-RY11 DMS-Rosetten, 3 Messgitter SG-RY11 DMS-Rosetten, 3 Messgitter
Modell SG-3/120-RY11
 

 

  • Praktische 5er-Packung
  • 0°/45°/90°-DMS-Rosetten und 0°/60°/120°-DMS-Rosetten
  • Zur Bestimmung von Größenordnung und Winkel unbekannter mechanischer Spannungen
  • DMS für statisch und dynamische Anwendungen
  • Sehr flexibel, mechanisch robust
  • Weiter Temperaturbereich
  • Gekapselt für höhere Robustheit
  • Flachbandkabel oder Anschluss mit Lötpads
  • Transparente Markierungen zur Ausrichtung
  • Mit kalt oder wärmehärtendem Kleber zu befestigen 
 
DMS-Rosetten von OMEGA® / Newport werden in verschiedenen Modellversionen für alle gängigen Anwendungsgebiete angeboten. Durch die robuste Bauweise und Flexibilität lassen sich diese Universal-DMS hervorragend in statischen und dynamischen Messungen mit hoher Genauigkeit einsetzen. Das Messgitter wird aus einer Konstantanfolie herausgeätzt und anschließend dicht in einem Trägermaterial aus Polymidfolie eingebettet. Flachbandkabel oder Anschluss mit Lötpads Als Standard sind die Temperaturkoeffizienten von Dehnungsmessstreifen (DMS) auf Stahl oder Aluminium abgestimmt.
 
 
     
 

 
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 0°/45°/90° DMS-Rosetten mit Flachbandleitungen 
 SG-3/120-RY11   €115,00   Packung mit 5 DMS-Rosetten, 3-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt 
 SG-3/350-RY11   Bitte anfragen  Packung mit 5 DMS-Rosetten, 3-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Stahl abgestimmt 
 SG-3/120-RY13   Bitte anfragen  Packung mit 5 DMS-Rosetten, 3-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Aluminium abgestimmt 
 0°/45°/90° DMS-Rosetten mit Lötpads 
 SG-3/120-RY31   Bitte anfragen  Packung mit 5 DMS-Rosetten, 3-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt 
 SG-3/350-RY31   Bitte anfragen  Packung mit 5 DMS-Rosetten, 3-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Stahl abgestimmt 
 SG-3/120-RY33   €129,00   Packung mit 5 DMS-Rosetten, 3-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Aluminium abgestimmt 
 0°/45°/90° DMS-Rosetten mit Flachbandleitungen 
 SG-3/120-RY41   Bitte anfragen  Packung mit 5 DMS-Rosetten, 3-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt 
 SG-3/350-RY41   Bitte anfragen  Packung mit 5 DMS-Rosetten, 3-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Stahl abgestimmt 
 SG-3/120-RY43   Bitte anfragen  Packung mit 5 DMS-Rosetten, 3-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Aluminium abgestimmt 
 0°/45°/90° DMS-Rosetten mit Lötpads 
 SG-3/120-RY71   Bitte anfragen  Packung mit 5 DMS-Rosetten, 3-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Stahl abgestimmt 
 SG-3/350-RY71   Bitte anfragen  Packung mit 5 DMS-Rosetten, 3-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Stahl abgestimmt 
 SG-3/120-RY73   Bitte anfragen  Packung mit 5 DMS-Rosetten, 3-mm-Gitter, 120 Ohm, auf Aluminium abgestimmt
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

     
 

Druck-, DMS- und Kraft-Datenbuch (Englisch, 9. Ausgabe)

 

 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.