0/°45°/90°-DMS-Rosetten mit übereinandern angeordneten Messgittern
Zur Bestimmung von Größenordnung und Winkel unbekannter mechanischer Spannungen
Flachbandkabel oder Anschluss mit Lötpads
Weiter Temperaturbereich
Gekapselt für höhere Robustheit
Transparente Markierungen zur Ausrichtung
DMS-Rosetten von OMEGA® / Newport werden in verschiedenen Modellversionen für alle gängigen Anwendungsgebiete angeboten. Durch die robuste Bauweise und Flexibilität lassen sich diese Universal-DMS hervorragend in statischen und dynamischen Messungen mit hoher Genauigkeit einsetzen. Das Messgitter wird aus einer Konstantanfolie herausgeätzt und anschließend dicht in einem Trägermaterial aus Polymidfolie eingebettet. Flachbandkabel oder Anschluss mit Lötpads Als Standard sind die Temperaturkoeffizienten von
Dehnungsmessstreifen (DMS) auf Stahl oder Aluminium abgestimmt.
Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.
Druck-, DMS- und Kraft-Datenbuch (Englisch, 9. Ausgabe)