omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

SG-LY4, SG-TY, SG-XY    Messwertaufnehmer-DMS: Linear, Torsions-/Scherspannungs-Halbbrücken und für Axiallast

SG-LY4, SG-TY, SG-XY Messwertaufnehmer-DMS: Linear, Torsions-/Scherspannungs-Halbbrücken und für Axiallast SG-LY4, SG-TY, SG-XY Messwertaufnehmer-DMS: Linear, Torsions-/Scherspannungs-Halbbrücken und für Axiallast
 
 

 

  • Praktische 5er-Packung
  • Drei Ausführungen
    1-achsig für experimentelle Spannungsanalyse
    Torsions-/Scherspannungs-Halbbrücke
    T-DMS-Rosetten mit übereinander angeordnete Messgittern für axiale Dehnung
  • Sehr flexibel, mechanisch robust
  • Kleiner Biegeradius
  • Gekapselt für höhere Robustheit
  • Weiter Temperaturbereich
  • Transparente Markierungen zur Ausrichtung
  • Mit kalt oder wärmehärtendem Kleber zu befestigen 
 
 
 
     
 

 
 
Allgemeine Beschreibung

 

 TECHNISCHE DATEN  

Foliendicke:

5 µm

Trägermaterial: 

Polyimid

Trägerdicke

50 µm

Anschluss

Lötpads (Konstantan-DMS); Lötpunkte (Karma-DMS)

Nennwiderstand

350 und 1000 Ohm

Widerstandstoleranz

0.5%

DMS-Faktor

2,0 nominal (tatsächlicher Wert auf der Packung aufgedruckt)

DMS-Faktortoleranz

1.0%

Thermische Eigenschaften

Referenztemperatur

23°C/73°F

Betriebstemperatur

Statisch: -30 bis 250°C

Dynamisch: -30 bis 300°C

Temperaturkennwerte

Kohlenstoffstahl

11 ppm/°C

Edelstahl

17 ppm/°C

Aluminium

23 ppm/°C (12,8 ppm/°F)

Kompensierter Temperaturbereich

-5 bis 120°C

Toleranz der Temperaturkompensation

1 ppm°C

Mechanische Eigenschaften

Maximale Dehnung

3% oder 30.000 µe

Hysterese

Zu vernachlässigen

Ermüdung (bei ±1500 µe)

> 10.000.000 Zyklen

Kleinster Biegeradius

3 mm (1 /8 Zoll)

 
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 1-achsige DMS
 SG-3/350-LY47K   Bitte anfragen  1-achsige Karma-DMS, 350 Ohm, 3-mm-Gitter, auf Edelstahl abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-7/350-LY47K   Bitte anfragen  1-achsige Karma-DMS, 350 Ohm, 7-mm-Gitter, auf Edelstahl abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-13/1000-LY47K   Bitte anfragen  1-achsige Karma-DMS, 1000 Ohm, 13-mm-Gitter, auf Edelstahl abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-2/350-LY47   Bitte anfragen  1-achsige Konstantan-DMS, 350 Ohm, 2-mm-Gitter, auf Edelstahl abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-3/350-LY47   Bitte anfragen  1-achsige Konstantan-DMS, 350 Ohm, 3-mm-Gitter, auf Edelstahl abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-7/350-LY47   €79,00   1-achsige Konstantan-DMS, 350 Ohm, 7-mm-Gitter, auf Edelstahl abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-13/350-LY47   €85,00   1-achsige Konstantan-DMS, 350 Ohm, 13-mm-Gitter, auf Edelstahl abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-2/350-LY41   Bitte anfragen  1-achsige Konstantan-DMS, 350 Ohm, 2-mm-Gitter, auf Kohlenstoffsstahl abgestimmt (10er-Packung) 
 SG-3/350-LY41   Bitte anfragen  1-achsige Konstantan-DMS, 350 Ohm, 3-mm-Gitter, auf Kohlenstoffsstahl abgestimmt (10er-Packung) 
 SG-7/350-LY41   Bitte anfragen  1-achsige Konstantan-DMS, 350 Ohm, 7-mm-Gitter, auf Kohlenstoffsstahl abgestimmt (10er-Packung) 
 SG-13/350-LY41   Bitte anfragen  1-achsige Konstantan-DMS, 350 Ohm, 13-mm-Gitter, auf Kohlenstoffsstahl abgestimmt (10er-Packung) 
 SG-2/350-LY43   Bitte anfragen  1-achsige Konstantan-DMS, 350 Ohm, 2-mm-Gitter, auf Aluminium abgestimmt (10er-Packung) 
 SG-3/350-LY43   Bitte anfragen  1-achsige Konstantan-DMS, 350 Ohm, 3-mm-Gitter, auf Aluminium abgestimmt (10er-Packung) 
 SG-7/350-LY43   Bitte anfragen  1-achsige Konstantan-DMS, 350 Ohm, 7-mm-Gitter, auf Aluminium abgestimmt (10er-Packung) 
 SG-13/350-LY43   Bitte anfragen  1-achsige Konstantan-DMS, 350 Ohm, 13-mm-Gitter, auf Aluminium abgestimmt (10er-Packung) 
 DMS mit zwei Messgittern für Torsion/Scherspannung
 SG-5/1000-TY47K   Bitte anfragen  Drehmoment-Rosette mit zwei Elementen und vier Leitungen. Karmafolie mit 5-mm-Gitter, 1000 Ohm, auf Stahl abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-6/1000-TY47K   Bitte anfragen  Drehmoment-Rosette mit zwei Elementen und vier Leitungen. Karmafolie mit 6-mm-Gitter, 1000 Ohm, auf Stahl abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-5/350-TY47   Bitte anfragen  Drehmoment-Rosette mit zwei Elementen und vier Leitungen. Konstantanfolie mit 5-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Edelstahl abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-6/350-TY47   Bitte anfragen  Drehmoment-Rosette mit zwei Elementen und vier Leitungen. Konstantanfolie mit 6-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Edelstahl abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-5/350-TY41   Bitte anfragen  Drehmoment-Rosette mit zwei Elementen und vier Leitungen. Konstantanfolie mit 5-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Kohlenstoffstahl abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-6/350-TY41   Bitte anfragen  Drehmoment-Rosette mit zwei Elementen und vier Leitungen. Konstantanfolie mit 6-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Kohlenstoffstahl abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-5/350-TY43   Bitte anfragen  Drehmoment-Rosette mit zwei Elementen und vier Leitungen. Konstantanfolie mit 5-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Aluminium abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-6/350-TY43   Bitte anfragen  Drehmoment-Rosette mit zwei Elementen und vier Leitungen. Konstantanfolie mit 6-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Aluminium abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-4/1000-TY37K   Bitte anfragen  Drehmoment-Rosette mit zwei Elementen und drei Leitungen. Karmafolie mit 4-mm-Gitter, 1000 Ohm, auf Edelstahl abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-4/350-TY37   Bitte anfragen  Drehmoment-Rosette mit zwei Elementen und drei Leitungen. Konstantanfolie mit 4-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Edelstahl abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-4/350-TY31   Bitte anfragen  Drehmoment-Rosette mit zwei Elementen und drei Leitungen. Konstantanfolie mit 4-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Kohlenstoffstahl abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-4/350-TY33   Bitte anfragen  Drehmoment-Rosette mit zwei Elementen und drei Leitungen. Konstantanfolie mit 4-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Aluminium abgestimmt (5er-Packung) 
 T-Rosette (X-Y) für axiale Dehnung 
 SG-7/350-XY47K   Bitte anfragen  DMS-Rosette mit zwei Elementen für axiale Messungen. Karmafolie mit 7-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Edelstahl abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-3/350-XY47   €109,00   DMS-Rosette mit zwei Elementen für axiale Messungen. Konstantanfolie mit 3-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Edelstahl abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-7/350-XY47   €145,00   DMS-Rosette mit zwei Elementen für axiale Messungen. Konstantanfolie mit 7-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Edelstahl abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-3/350-XY41   €105,00   DMS-Rosette mit zwei Elementen für axiale Messungen. Konstantanfolie mit 3-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Kohlenstoffstahl abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-7/350-XY41   Bitte anfragen  DMS-Rosette mit zwei Elementen für axiale Messungen. Konstantanfolie mit 7-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Kohlenstoffstahl abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-3/350-XY43   €105,00   DMS-Rosette mit zwei Elementen für axiale Messungen. Konstantanfolie mit 3-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Aluminium abgestimmt (5er-Packung) 
 SG-7/350-XY43   €149,00   DMS-Rosette mit zwei Elementen für axiale Messungen. Konstantanfolie mit 7-mm-Gitter, 350 Ohm, auf Aluminium abgestimmt (5er-Packung)
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

     
 

Druck-, DMS- und Kraft-Datenbuch (Englisch, 9. Ausgabe)

 

 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.