Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

SGD-DY   Präzisions-DMS mit zwei Messgittern für Biegedehnung

SGD-DY Präzisions-DMS mit zwei Messgittern für Biegedehnung SGD-DY Präzisions-DMS mit zwei Messgittern für Biegedehnung
Modell SGD-2/350-DY11
 
 
  • Präzisions-DMS mit parallelen Gittern für Biegedehnung
  • Praktische 5er-Packung
  • Sehr flexibel, mechanisch robust
  • Kleiner Biegeradius
  • Weiter Temperaturbereich
  • Transparente Markierungen zur Ausrichtung
  • Mit kalt oder wärmehärtendem Kleber zu befestigen
 
Dehnungsmessstreifen (DMS) von OMEGA® / Newport werden in verschiedenen Modellversionen für alle gängigen Anwendungsgebiete angeboten. Durch die robuste Bauweise und Flexibilität lassen sie sich hervorragend in statischen und dynamischen Messungen mit hoher Genauigkeit einsetzen Das Messgitter wird aus einer Konstantanfolie herausgeätzt und anschließend dicht in einem Trägermaterial aus Polymidfolie eingebettet.

 
 
     
 

 
 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

 

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.


Gekapselt mit Flachbandkabel, auf Stahl abgestimmt 

 Modellnummer 

Beschreibung

Preis pro
5er-Packung
in Euro

SGD-2/350-DY11

2-mm-Gitter, 350 Ohm, doppeltes paralleles Gitter

65,00

SGD-2/1000-DY11

2-mm-Gitter, 1000 Ohm, doppeltes paralleles Gitter 

65,00

SGD-3/350-DY11 

3-mm-Gitter, 350 Ohm, doppeltes paralleles Gitter 

65,00

SGD-3/1000-DY11

3-mm-Gitter, 1000 Ohm, doppeltes paralleles Gitter

55,00

SGD-7/350-DY11

7-mm-Gitter, 350 Ohm, doppeltes paralleles Gitter

49,00

SGD-7/1000-DY11

7-mm-Gitter, 1000 Ohm, doppeltes paralleles Gitter

69,00

 


Gekapselt mit Flachbandkabel, auf Aluminium abgestimmt 

 Modellnummer 

Beschreibung

Preis pro
5er-Packung
in Euro

SGD-2/350-DY13

2-mm-Gitter, 350 Ohm, doppeltes paralleles Gitter 

65,00

SGD-2/1000-DY13 

2-mm-Gitter, 1000 Ohm, doppeltes paralleles Gitter 

65,00

SGD-3/350-DY13

3-mm-Gitter, 350 Ohm, doppeltes paralleles Gitter 

65,00

SGD-3/1000-DY13 

3-mm-Gitter, 1000 Ohm, doppeltes paralleles Gitter 

55,00

SGD-7/350-DY13 

7-mm-Gitter, 350 Ohm, doppeltes paralleles Gitter 

49,00

SGD-7/350-DY13

7-mm-Gitter, 1000 Ohm, doppeltes paralleles Gitter

69,00

 


Gekapselt mit Lötpads, auf Stahl abgestimmt 

 Modellnummer 

Beschreibung

Preis pro
5er-Packung
in Euro

SGD-2/350-DY41 

2-mm-Gitter, 350 Ohm, doppeltes paralleles Gitter 

59,00

SGD-2/1000-DY41 

2-mm-Gitter, 1000 Ohm, doppeltes paralleles Gitter 

59,00

SGD-3/350-DY41

3-mm-Gitter, 350 Ohm, doppeltes paralleles Gitter

59,00

SGD-3/1000-DY41 

3-mm-Gitter, 1000 Ohm, doppeltes paralleles Gitter 

49,00

SGD-7/350-DY41 

7-mm-Gitter, 350 Ohm, doppeltes paralleles Gitter 

49,00

SGD-7/1000-DY41

7-mm-Gitter, 1000 Ohm, doppeltes paralleles Gitter 

59,00

 


Gekapselt mit Lötpads, auf Aluminium abgestimmt 

 Modellnummer 

Beschreibung

Preis pro
5er-Packung
in Euro

SGD-2/350-DY43

2-mm-Gitter, 350 Ohm, doppeltes paralleles Gitter 

59,00

SGD-2/1000-DY43

2-mm-Gitter, 1000 Ohm, doppeltes paralleles Gitter 

59,00

SGD-3/350-DY43 

3-mm-Gitter, 350 Ohm, doppeltes paralleles Gitter 

59,00

SGD-3/1000-DY43 

3-mm-Gitter, 1000 Ohm, doppeltes paralleles Gitter 

49,00

SGD-7/350-DY43 

7-mm-Gitter, 350 Ohm, doppeltes paralleles Gitter 

49,00

SGD-7/1000-DY43 

7-mm-Gitter, 1000 Ohm, doppeltes paralleles Gitter 

59,00

 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

     
 

Druck-, DMS- und Kraft-Datenbuch (Englisch, 9. Ausgabe)

 

 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.