Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

SGD-LY   Präzisions-DMS - 1-achsig für allgemeine Anwendungen

SGD-LY Präzisions-DMS - 1-achsig für allgemeine Anwendungen SGD-LY Präzisions-DMS - 1-achsig für allgemeine Anwendungen
Modell SGD-1.5/120-LY11
 

 

  • Praktische 10er-Packung
  • 1-achsige lineare DMS für statische und dynamische Anwendungen
  • Kleiner Biegeradius
  • Weiter Temperaturbereich
  • Anschluss über Flachbandkabel, Lötpads oder Leitung
  • Transparente Markierungen zur Ausrichtung
  • Mit kalt oder wärmehärtendem Kleber zu befestigen
 
Dehnungsmessstreifen (DMS) von OMEGA® / Newport werden in verschiedenen Modellversionen für alle gängigen Anwendungsgebiete angeboten. Durch die robuste Bauweise und Flexibilität lassen sie sich hervorragend in statischen und dynamischen Messungen mit hoher Genauigkeit einsetzen. Das Messgitter wird aus einer Konstantanfolie herausgeätzt und anschließend dicht in einem Trägermaterial aus Polymidfolie eingebettet.

 
 
     
 

 
 
Modellübersicht

 

 Modell 

Nenn-
widerstand 
Ω
Abmessungen mm

Größe

Messgitter Träger 

 A 

 B 

D  

SGD-1.5/120    

120

1,50

1,20

4,70

3,40

SGD-2/350

350

2,00 2,50  7,60 5,80

SGD-2D/350

350

 1,90 4,80  7,10 6,60

SGD-3/120

120

 3,00 1,50  7,80 3,80

SGD-3S/120

120

 3,00 1,70  6,60 3,30

SGD-3/350

350

 3,20 2,50  7,00 4,00

SGD-4/120

120

3,80 5,70 7,90 7,10

SGD-5/350

350

4,50 3,20 9,80 5,20

SGD-6/120

120

6,50 3,10 11,40 5,10

SGD-7/350

350

6,50 3,10 11,40 5,10

SGD-7/1000

1000

7,00 3,60 11,80 5,60

SGD-10/120

120

10,00 4,90 17,70 8,00

SGD-10/350

350

10,00 4,90 17,70 8,00

SGD-10/1000

1000

10,00 4,90 17,70 8,00

SGD-13/350

350

13,00 7,20 22,70 10,00

SGD-13/1000

1000

13,00 7,20 22,70 10,00

 

      

 
 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

 

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.


Gekapselt mit Flachbandkabel, auf Stahl abgestimmt 

 Modellnummer 

Beschreibung

Preis pro
10er-Packung
in Euro

SGD-1.5/120-LY11

1,5-mm-Gitter, 120 Ohm

49,00

SGD-2/350-LY11

2-mm-Gitter, 350 Ohm

55,00

SGD-2D/350-LY11

2-mm-Gitter, 350 Ohm, breite Anordnung

59,00

SGD-3/120-LY11

3-mm-Gitter, 120 Ohm

55,00

SGD-3S/120-LY11

3-mm-Gitter, 120 Ohm, S-förmige Anordnung

55,00

SGD-3/350-LY11

3-mm-Gitter, 350 Ohm

55,00

SGD-4/120-LY11

4-mm-Gitter, 120 Ohm

59,00

SGD-5/350-LY11

5-mm-Gitter, 350 Ohm

65,00

SGD-6/120-LY11

6-mm-Gitter, 120 Ohm

70,00

SGD-7/350-LY11

7-mm-Gitter, 350 Ohm

79,00

SGD-7/1000-LY11

7-mm-Gitter, 1000 Ohm

145,00

SGD-10/120-LY11

10-mm-Gitter, 120 Ohm

69,00

SGD-10/350-LY11

10-mm-Gitter, 350 Ohm

75,00

SGD-10/1000-LY11

10-mm-Gitter, 1000 Ohm

95,00

SGD-13/350-LY11

13-mm-Gitter, 350 Ohm

95,00

SGD-13/1000-LY11

13-mm-Gitter, 1000 Ohm

125,00

 


Gekapselt mit Flachbandkabel, auf Aluminium abgestimmt 

 Modellnummer 

Beschreibung

Preis pro
10er-Packung
in Euro

SGD-1.5/120-LY13

1,5-mm-Gitter, 120 Ohm

49,00

SGD-2/350-LY13

2-mm-Gitter, 350 Ohm

55,00

SGD-2D/350-LY13

2-mm-Gitter, 350 Ohm, breite Anordnung 

59,00

SGD-3/120-LY13

3-mm-Gitter, 120 Ohm

55,00

SGD-3S/120-LY13

3-mm-Gitter, 120 Ohm, S-förmige Anordnung 

55,00

SGD-3/350-LY13

3-mm-Gitter, 350 Ohm

55,00

SGD-4/120-LY13

4-mm-Gitter, 120 Ohm

59,00

SGD-5/350-LY13

5-mm-Gitter, 350 Ohm

65,00

SGD-6/120-LY13

6-mm-Gitter, 120 Ohm

70,00

SGD-7/350-LY13

7-mm-Gitter, 350 Ohm

79,00

SGD-7/1000-LY13

7-mm-Gitter, 1000 Ohm

145,00

SGD-10/120-LY13

10-mm-Gitter, 120 Ohm

75,00

SGD-10/350-LY13

10-mm-Gitter, 350 Ohm

75,00

SGD-10/1000-LY13

10-mm-Gitter, 1000 Ohm

95,00

SGD-13/350-LY13

13-mm-Gitter, 350 Ohm

95,00

SGD-13/1000-LY13

13-mm-Gitter, 1000 Ohm

125,00

 


Gekapselt mit Lötpads, auf Stahl abgestimmt 

 Modellnummer 

Beschreibung

Preis pro
10er-Packung
in Euro

SGD-1.5/120-LY41

1,5-mm-Gitter, 120 Ohm

45,00

SGD-2/350-LY41

2-mm-Gitter, 350 Ohm

45,00

SGD-2D/350-LY41

2-mm-Gitter, 350 Ohm, breite Anordnung 

49,00

SGD-3/120-LY41

3-mm-Gitter, 120 Ohm

49,00

SGD-3S/120-LY41

3-mm-Gitter, 120 Ohm, S-förmige Anordnung 

49,00

SGD-3/350-LY41

3-mm-Gitter, 350 Ohm

45,00

SGD-4/120-LY41

4-mm-Gitter, 120 Ohm

49,00

SGD-5/350-LY41

5-mm-Gitter, 350 Ohm

55,00

SGD-6/120-LY41

6-mm-Gitter, 120 Ohm

62,00

SGD-7/350-LY41

7-mm-Gitter, 350 Ohm

65,00

SGD-7/1000-LY41

7-mm-Gitter, 1000 Ohm

135,00

SGD-10/120-LY41

10-mm-Gitter, 120 Ohm

69,00

SGD-10/350-LY41

10-mm-Gitter, 350 Ohm

69,00

SGD-10/1000-LY41

10-mm-Gitter, 1000 Ohm

85,00

SGD-13/350-LY41

13-mm-Gitter, 350 Ohm

85,00

SGD-13/1000-LY41

13-mm-Gitter, 1000 Ohm

115,00

 


Gekapselt mit Lötpads, auf Aluminium abgestimmt 

 Modellnummer 

Beschreibung

Preis pro
10er-Packung
in Euro

SGD-1.5/120-LY43

1,5-mm-Gitter, 120 Ohm

45,00

SGD-2/350-LY43

2-mm-Gitter, 350 Ohm

45,00

SGD-2D/350-LY43

2-mm-Gitter, 350 Ohm, breite Anordnung 

49,00

SGD-3/120-LY43

3-mm-Gitter, 120 Ohm

49,00

SGD-3S/120-LY43

3-mm-Gitter, 120 Ohm, S-förmige Anordnung 

49,00

SGD-3/350-LY43

3-mm-Gitter, 350 Ohm

45,00

SGD-4/120-LY43

4-mm-Gitter, 120 Ohm

49,00

SGD-5/350-LY43

5-mm-Gitter, 350 Ohm

55,00

SGD-6/120-LY43

6-mm-Gitter, 120 Ohm

62,00

SGD-7/350-LY43

7-mm-Gitter, 350 Ohm

65,00

SGD-7/1000-LY43

7-mm-Gitter, 1000 Ohm

135,00

SGD-10/120-LY43

10-mm-Gitter, 120 Ohm

69,00

SGD-10/350-LY43

10-mm-Gitter, 350 Ohm

69,00

SGD-10/1000-LY43

10-mm-Gitter, 1000 Ohm

85,00

SGD-13/350-LY43

13-mm-Gitter, 350 Ohm

85,00

SGD-13/1000-LY43

13-mm-Gitter, 1000 Ohm

115,00

   
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

     
 

Druck-, DMS- und Kraft-Datenbuch (Englisch, 9. Ausgabe)

 

 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.