Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

SGD-LY40   Präzisions-DMS - Extra-langes Gitter für heterogene Materialien

SGD-LY40 Präzisions-DMS - Extra-langes Gitter für heterogene Materialien SGD-LY40 Präzisions-DMS - Extra-langes Gitter für heterogene Materialien
Modell SGD-30/120-LY40
 

 

  • Praktische 5er-Packung
  • Lineare DMS mit langem Gitter bis 150 mm
  • Sehr flexibel, mechanisch robust
  • Weiter Temperaturbereich
  • Anschluss mit Lötpads
  • Transparente Markierungen zur Ausrichtung
  • Mit kalt oder wärmehärtendem Kleber zu befestigen
 
Extra langes Gitter zur Messung der Dehnung von heterogenen Materialien

 
 
     
 

 
 
Modellübersicht

 

 Modell 

Nenn-
wider-
stand 
Ω

Abmessungen mm

Größe

Messgitter Träger 

 A 

 B 

D  

SGD-30/120-LY40

120

25,00

8,00

40,00

12,00

SGD-30/350-LY40

350

30,00

3,00

 36,00

5,00

SGD-50/120-LY40

120

 50,00

4,30

 60,00

9,00

SGD-150/240-LY40 

240

 150,00

5,00

 165,00

9,00

 

      

 
 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

 

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.


Extra-langes Gitter für heterogene Materialien

 Modellnummer 

Beschreibung

Preis pro
5er-Packung
in Euro

SGD-30/120-LY40

25-mm-Gitter, 120 Ohm

105,00

SGD-30/350-LY40 

30-mm-Gitter, 350 Ohm

115,00

SGD-50/120-LY40

50-mm-Gitter, 120 Ohm

129,00

SGD-150/240-LY40

150-mm-Gitter, 240 Ohm

135,00

 
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

     
 

Druck-, DMS- und Kraft-Datenbuch (Englisch, 9. Ausgabe)

 

 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.