omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

SGD-SR   Restspannungs-DMS

SGD-SR Restspannungs-DMS SGD-SR Restspannungs-DMS
 
 

 

  • Sehr flexibel, mechanisch robust
  • Kleiner Biegeradius
  • Weiter Temperaturbereich
  • Mit kalt oder wärmehärtendem Kleber zu befestigen
  • Lieferung in 5er-Packungen
 
Dehnungsmessstreifen (DMS) von OMEGA® / Newport werden in verschiedenen Modellversionen für alle gängigen Anwendungsgebiete angeboten. Durch die robuste Bauweise und Flexibilität lassen sie sich hervorragend in statischen und dynamischen Messungen mit hoher Genauigkeit einsetzen Das Messgitter wird aus einer Konstantanfolie herausgeätzt und anschließend dicht in einem Trägermaterial aus Polymidfolie eingebettet.
 
 
     
 

 
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 SGD-1.5/120-SR11   €135,00   Packung mit 5 Restspannungs-DMS, 1,5-mm-Gitter, 120 Ohm, Flachbandkabel, auf Stahl abgestimmt
 SGD-1.5/120-SR13   €135,00   Packung mit 5 Restspannungs-DMS, 1,5-mm-Gitter, 120 Ohm, Flachbandkabel, auf Aluminium abgestimmt
 SGD-1.5/120-SR41   €119,00   Packung mit 5 Restspannungs-DMS, 1,5-mm-Gitter, 120 Ohm, Lötpads, auf Stahl abgestimmt
 SGD-1.5/120-SR43   €119,00   Packung mit 5 Restspannungs-DMS, 1,5-mm-Gitter, 120 Ohm, Lötpads, auf Aluminium abgestimmt
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

     
 

Druck-, DMS- und Kraft-Datenbuch (Englisch, 9. Ausgabe)

 

 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.