SGN-E
Messspannen- und Temperaturkompensations-Widerstände für DMS-Brücken
Modell SGN-2/20-E
Praktische 5er-Packung
Offen oder gekapselt
10 bis 60 Ohm, 2-, 3- oder 4-mm-Gitter
Robust, hohe Zuverlässigkeit
Flexibel, kleiner Biegeradius
Weiter Temperaturbereich
Mit kalt oder wärmehärtendem Kleber zu befestigen
Diese Präzisionswiderstände mit hoher Stabilität werden vom Abgleich von Messbrücken und zur Temperaturkompensation von DMS-Brücken verwendet.
TECHNISCHE DATEN
Folienmessgitter
Nickelfolie; 5 µ dick
Spediteur
Polyimid
Substratdicke
20 µ
Abdeckungsdicke
25 µ
Toleranz in Ohm
±1 Ohm
Temperaturkoeffizient des Widerstands
0,6%/°C
Temperaturbereich
0 bis 100°C
Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.
Druck-, DMS- und Kraft-Datenbuch (Englisch, 9. Ausgabe)