omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

SGN, SGB    Widerstände zur Messspannen- und Temperaturkompensation von DMS-Brücken

SGN, SGB Widerstände zur Messspannen- und Temperaturkompensation von DMS-Brücken SGN, SGB Widerstände zur Messspannen- und Temperaturkompensation von DMS-Brücken
Modell SGN-4/12
 

 

  • Gekapselte oder offene Ausführungen
  • Aus Präzisions-Nickelfolie
  • Zur Temperatur- und Messspannen-Kompensation
  • Lieferung in Packungen mit 5 Widerständen 
 

TECHNISCHE DATEN

Folienmessgitter: Nickelfolie; 5 µ dick
Träger: Polyimid
Substratdicke:    20 µ
Abdeckungsdicke: 25 µ
Toleranz in Ohm: ±1 Ohm  
Temperaturkoeffizient des Widerstands:  0,6%/°C
Temperaturbereich: 0 bis 100°C
 
 
     
 

 
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 SGN Nickel-Widerstandsmodul 
 SGN-4/12   Bitte anfragen  Packung mit fünf Nickel-Widerstandsmodulen, 12 Ohm 
 SGN-4/14   Bitte anfragen  Packung mit fünf Nickel-Widerstandsmodulen, 14 Ohm 
 SGN-5/20   Bitte anfragen  Packung mit fünf Nickel-Widerstandsmodulen, 20 Ohm 
 SGN-5/22   Bitte anfragen  Packung mit fünf Nickel-Widerstandsmodulen, 22 Ohm 
 SGN-5/34   Bitte anfragen  Packung mit fünf Nickel-Widerstandsmodulen, 34 Ohm 
 SGN-5/38   Bitte anfragen  Packung mit fünf Nickel-Widerstandsmodulen, 38 Ohm 
 SGN-4/38   Bitte anfragen  Packung mit fünf Nickel-Widerstandsmodulen, 38 Ohm 
 SGN-4/40   Bitte anfragen  Packung mit fünf Nickel-Widerstandsmodulen, 40 Ohm 
 SGN-4/42   Bitte anfragen  Packung mit fünf Nickel-Widerstandsmodulen, 42 Ohm 
 SGB Balco-Widerstandsmodul 
 SGB-4/28   Bitte anfragen  Packung mit fünf Balco-Widerstandsmodulen, 28 Ohm 
 SGB-4/30   Bitte anfragen  Packung mit fünf Balco-Widerstandsmodulen, 30 Ohm 
 SGB-4/32   Bitte anfragen  Packung mit fünf Balco-Widerstandsmodulen, 32 Ohm 
 SGB-4/88   Bitte anfragen  Packung mit fünf Balco-Widerstandsmodulen, 88 Ohm 
 SGB-4/90   Bitte anfragen  Packung mit fünf Balco-Widerstandsmodulen, 90 Ohm 
 SGB-4/92   Bitte anfragen  Packung mit fünf Balco-Widerstandsmodulen, 92 Ohm
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

     
 

Druck-, DMS- und Kraft-Datenbuch (Englisch, 9. Ausgabe)

 

 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.