SGT-2DD- und SGT-3-Serien
Scherspannungs-DMS -
Scherspannungs-Vollbrücke
Modell SGT-2DD/350-SY41
DMS in Präzionsaufnehmer-Qualität
Brücken mit 350 oder 700 Ohm
Für Stahl oder Aluminium kompensiert
2 Halbbrücken können zu einer Wheatstone-Brücke kombiniert werden
Praktische 5er-Packung
OMEGADYNE® bietet Vollbrücken-DMS in Messwertaufnehmer-Qualität für Anwendungen, in denen Scherspannungs- und Torsionsdehnung gemessen werden müssen. Diese
Dehnungsmessstreifen (DMS) können in Messwertaufnehmern für Scherspannungs-Lastzellen oder zur Messung des Reaktionsmoments an Wellen eingesetzt werden.
Bei Modell SGT-2DD/350-SY** sind zwei Halbbrücken auf einem Träger untergebracht. Jede Halbbrücke besitzt zwei gegenüber angeordnete Scherspannungs-Gitter und gemeinsame Leitungen/Lötpads. SGT-3/700-FB** verfügt über 4 unabhängige Scherspannungs-DMS, die in gegenüberliegenden Gitterwinkeln auf einem gemeinsamen Träger angeordnet sind. die Leitungen bzw. Lötpads sind getrennt (elektrisch unabhängig voneinander) Die folgende Abbildung zeigt ein Verdrahtungsbeispiel, in dem Modell SGT-2DD/350-SY** zur Messung des Reaktionsmoments an einer Welle eingesetzt wird. Die
Dehnungsmessstreifen (DMS) sind nummeriert, und die Leitungen/Lötpads sind beschriftet.
Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.
Druck-, DMS- und Kraft-Datenbuch (Englisch, 9. Ausgabe)