omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

SGT-1LH, SGT-2LH   1-achsige DMS-Halbbrücken

SGT-1LH, SGT-2LH 1-achsige DMS-Halbbrücken SGT-1LH, SGT-2LH 1-achsige DMS-Halbbrücken
Modell SGT-1LH/350-TY41 
 

 

  • Verfügbar mit Flachbandkabel oder Lötpads
  • Temperaturkennwerte auf Stahl oder Aluminium abgestimmt
  • Doppelte linear Halbbrücke für doppelte Biegeaufnehmer
  • Kundenspezifische DMS lieferbar
  • Praktische 5er-Packung
 
OMEGADYNE® bietet Dehnungsmessstreifen (DMS) in Messwertaufnehmer-Qualität an, die zwei lineare Gitter mit als Halbbrücke mit einem gemeinsamen Anschluss besitzen. Diese DMS können zur Konstruktion eigener Messwertaufnehmer für doppelte Biegebalken eingesetzt werden. Doppelte Biegebalken sind Biegebalken mit einem Wendepunkt, um zwei Kraftmomente mit entgegengesetzten Richtungen zu messen. Die Gitter sind linear, verlaufen beide in die gleiche Richtung, und werden in der Regel für Biegedehnung eingesetzt.

Es sind drei Ausführungen lieferbar:
Standard: SGT-1LH/350-TY** mit einem Abstand zwischen Gittermitte und Mitellinie von 5,46 mm
Breites Gitter: SGT-1LH/1000-TY** mit einem Abstand zwischen Gittermitte und Mitellinie von 5,46 mm
Groß: SGT-2LH/350-TY** mit einem Abstand zwischen Gittermitte und Mitellinie von 10,50 mm
 
 
     
 

 
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 Packung mit 5 Stück: Lineares Gitter, gemeinsamer Anschluss, 350 Ohm 
 SGT-1LH/350-TY11   €32,80   Flachbandkabel, für Stahl kompensiert 
 SGT-1LH/350-TY13   €32,80   Flachbandkabel, für Aluminium kompensiert 
 SGT-1LH/350-TY41   €24,80   Lötpads, für Stahl kompensiert 
 SGT-1LH/350-TY43   €24,80   Lötpads, für Aluminium kompensiert 
 Packung mit 5 Stück: Weites lineares Gitter, gemeinsamer Anschluss, 1000 Ohm 
 SGT-1LH/1000-TY11   €34,00   Flachbandkabel, für Stahl kompensiert 
 SGT-1LH/1000-TY13   €34,00   Flachbandkabel, für Aluminium kompensiert 
 SGT-1LH/1000-TY41   €26,00   Lötpads, für Stahl kompensiert 
 SGT-1LH/1000-TY43   €26,00   Lötpads, für Aluminium kompensiert 
 Packung mit 5 Stück: Großes lineares Gitter, gemeinsamer Anschluss, 350 Ohm 
 SGT-2LH/350-TY11   €35,60   Flachbandkabel, für Stahl kompensiert 
 SGT-2LH/350-TY13   €35,60   Flachbandkabel, für Aluminium kompensiert 
 SGT-2LH/350-TY41   €25,60   Lötpads, für Stahl kompensiert 
 SGT-2LH/350-TY43   €25,60   Lötpads, für Aluminium kompensiert
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

     
 

Druck-, DMS- und Kraft-Datenbuch (Englisch, 9. Ausgabe)

 

 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.