omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

SGT-XY11   DMS - DMS in Messwertaufnehmer-Qualität mit zwei Elementen, 90° zweiachsige T-Rosette

SGT-XY11 DMS - DMS in Messwertaufnehmer-Qualität mit zwei Elementen, 90° zweiachsige T-Rosette SGT-XY11 DMS - DMS in Messwertaufnehmer-Qualität mit zwei Elementen, 90° zweiachsige T-Rosette
 
 

 

  • 3 Anschlüsse für Halbbrücken- oder
    4 Anschlüsse für Vollbrücken-Anwendungen
  • Praktische 5er-Packung
  • Robust, hohe Zuverlässigkeit
  • Flexibel, kleiner Biegeradius
  • Weiter Temperaturbereich
  • Transparente Markierungen zur Ausrichtung
  • Mit kalt oder wärmehärtendem Kleber zu befestigen
 
Dehnungsmessstreifen (DMS) in Messwertaufnehmer-Qualität von OMEGA®/Newport werden in verschiedenen Anordnungen für alle gängigen Designanforderungen an Messwertaufnehmer angeboten. Durch die robuste Bauweise, Zuverlässigkeit und Flexibilität lassen sie sich hervorragend in statischen und dynamischen Messwertaufnehmern mit hoher Genauigkeit einsetzen Das Messgitter wird aus einer speziell formulierten Konstantanfolie herausgeätzt und anschließend dicht in einem Trägermaterial aus Polymidfolie eingebettet, um eine langfristige Zuverlässigkeit der Elemente zu erhalten.
 
 
     
 

 
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 3 Anschlüsse für Halbbrücken, gekapselt, mit Flachbandkabel, auf Stahl abgestimmt (Packung mit 5 Stück)
 SGT-1/175-XY11   €44,00   1,1-mm-Gitter, 175 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit gestrecktem Gitter und 3 Anschlüssen an den Seiten und der Mitte 
 SGT-1/350-XY11   €44,00   1,5-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 3 Anschlüssen an den Seiten und der Mitte 
 SGT-2H/350-XY11   €48,00   2-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 3 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-3BH/350-XY11   €47,50   2,5-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 3 Anschlüssen an den Seiten und der Mitte 
 SGT-3H/350-XY11   €47,50   2,5-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 3 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-3L/350-XY11   €49,00   2,6-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit gestrecktem Gitter und 3 Anschlüssen an einer Seite
 SGT-3H/1000-XY11   €49,00   3,2-mm-Gitter, 1000 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 3 Anschlüssen an einer Seite 
 3 Anschlüsse für Halbbrücken, gekapselt, mit Flachbandkabel, auf Aluminium abgestimmt (Packung mit 5 Stück)
 SGT-1/175-XY13   €44,00   1,1-mm-Gitter, 175 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit gestrecktem Gitter und 3 Anschlüssen an den Seiten und der Mitte 
 SGT-1/350-XY13   €44,00   1,5-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 3 Anschlüssen an den Seiten und der Mitte 
 SGT-2H/350-XY13   €48,00   2-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 3 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-3BH/350-XY13   €47,50   2,5-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 3 Anschlüssen an den Seiten und der Mitte 
 SGT-3H/350-XY13   €47,50   2,5-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 3 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-3L/350-XY13   €49,00   56 2,6-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit gestrecktem Gitter und 3 Anschlüssen an einer Seite
 SGT-3H/1000-XY13   €49,00   3,2-mm-Gitter, 1000 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 3 Anschlüssen an einer Seite 
 3 Anschlüsse für Halbbrücken, gekapselt, mit Lötpads, auf Stahl abgestimmt ((Packung mit 5 Stück)
 SGT-1/175-XY41   €34,00   1,1-mm-Gitter, 175 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit gestrecktem Gitter und 3 Anschlüssen an den Seiten und der Mitte 
 SGT-1/350-XY41   €34,00   1,5-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 3 Anschlüssen an den Seiten und der Mitte 
 SGT-2H/350-XY41   €38,00   2-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 3 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-3BH/350-XY41   €37,50   2,5-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 3 Anschlüssen an den Seiten und der Mitte 
 SGT-3H/350-XY41   €37,50   2,5-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 3 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-3L/350-XY41   €39,00   2,6-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit gestrecktem Gitter und 3 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-3H/1000-XY41   €39,00   3,2-mm-Gitter, 1000 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 3 Anschlüssen an einer Seite 
 3 Anschlüsse für Halbbrücken, gekapselt, mit Lötpads, auf Aluminium abgestimmt (Packung mit 5 Stück)
 SGT-1/175-XY43   €34,00   1,1-mm-Gitter, 175 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit gestrecktem Gitter und 3 Anschlüssen an den Seiten und der Mitte 
 SGT-1/350-XY43   €34,00   1,5-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 3 Anschlüssen an den Seiten und der Mitte 
 SGT-2H/350-XY43   €38,00   2-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 3 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-3BH/350-XY43   €37,50   2,5-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 3 Anschlüssen an den Seiten und der Mitte 
 SGT-3H/350-XY43   €37,50   2,5-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 3 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-3L/350-XY43   €39,00   2,6-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit gestrecktem Gitter und 3 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-3H/1000-XY43   €39,00   3,2-mm-Gitter, 1000 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 3 Anschlüssen an einer Seite 
 4 Anschlüsse für Vollbrücken, gekapselt, mit Flachbandkabel, auf Stahl abgestimmt (Packung mit 5 Stück)
 SGT-2/350-XY11   €44,00   1,6-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 4 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-3/350-XY11   €48,00   3,2-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 4 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-3/1000-XY11   €49,00   3,2-mm-Gitter, 1000 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 4 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-4/350-XY11   €49,00   4-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 4 Anschlüssen an einer Seite 
 4 Anschlüsse für Vollbrücken, gekapselt, mit Flachbandkabel, auf Aluminium abgestimmt (Packung mit 5 Stück)
 SGT-2/350-XY13   €44,00   1,6-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 4 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-3/350-XY13   €48,00   3,2-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 4 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-3/1000-XY13   €49,00   3,2-mm-Gitter, 1000 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 4 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-4/350-XY13   €49,00   4-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 4 Anschlüssen an einer Seite 
 4 Anschlüsse für Vollbrücken, gekapselt, mit Lötpads, auf Stahl abgestimmt (Packung mit 5 Stück)
 SGT-2/350-XY41   €34,00   1,6-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 4 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-3/350-XY41   €38,00   3,2-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 4 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-3/1000-XY41   €39,00   3,2-mm-Gitter, 1000 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 4 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-4/350-XY41   €39,00   4-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 4 Anschlüssen an einer Seite 
 4 Anschlüsse für Vollbrücken, gekapselt, mit Lötpads, auf Aluminium abgestimmt (Packung mit 5 Stück)
 SGT-2/350-XY43   €34,00   1,6-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 4 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-3/350-XY43   €38,00   3,2-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 4 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-3/1000-XY43   €39,00   3,2-mm-Gitter, 1000 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 4 Anschlüssen an einer Seite 
 SGT-4/350-XY43   €39,00   4-mm-Gitter, 350 Ohm, T-Rosetten-DNS in Messwertaufnehmer-Qualität mit 4 Anschlüssen an einer Seite
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

     
 

Druck-, DMS- und Kraft-Datenbuch (Englisch, 9. Ausgabe)

 

 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.