1 und 2 Meter Standardlänge (Jede andere Länge auf Anfrage.)
Lieferung in Packungen zu je 5 Stück
Standard-Stecker Typ OST mit Aufwickelvorrichtung
Maximale Betriebstemperatur:
mit PTFE-Isolierung 260°C, mit Kapton-Isolierung 316°C, mit Glasseide-Isolierung 480°C
Maximale Betriebstemperatur des Steckverbinders: 220°C
Die Thermoelemente werden in Packungen zu je 5 Stück geliefert.
Die Anschlüsse der Modelle 5LSC sind mit einem Standard-Thermoelementstecker
Typ OST und einer Aufwickelvorrichtung ausgeführt.
Anm.:
Für
- PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu
Installationsfertige Thermoelemente sind auch in den folgenden Ausführungen verfügbar:
(Modelle 5SC) - mit Subminiatur-Stecker und integrierter Zugentlastung/Spule
(Modelle 5TC) - mit freien Enden oder mit Thermoelementstecker (Miniatur- oder Standardgröße)
(Modelle 5SRTC) - mit Miniatur-Thermoelementstecker und aufrastbarer Zugentlastung
(Modelle 5LRTC) - mit Standard-Thermoelementstecker und aufrastbarer Zugentlastung
Zum Verschweißen von Thermoelementdrähten beachten Sie bitte auch OMEGAs Thermoelement-Schweißgerät
TL-WELD.
Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
Länge
Isolierung
Draht ø mm
AWG Maß
Modellnummer
1 Meter
PTFE
0,51
24
5LSC-TT-(*)I-24-1M
0,81
20
5LSC-TT-(*)I-20-1M
Kapton
0,51
24
5LSC-KK-(*)I-24-1M
0,81
20
5LSC-KK-(*)I-20-1M
Glasseide
0,51
24
5LSC-GG-(*)I-24-1M
0,81
20
5LSC-GG-(*)I-20-1M
2 Meter
PTFE
0,51
24
5LSC-TT-(*)I-24-2M
0,81
20
5LSC-TT-(*)I-20-2M
Kapton
0,51
24
5LSC-KK-(*)I-24-2M
0,81
20
5LSC-KK-(*)I-20-2M
Glasseide
0,51
24
5LSC-GG-(*)I-24-2M
0,81
20
5LSC-GG-(*)I-20-2M
(*) Thermoelementtyp angeben:
J = Eisen-Konstantan
K = NickelChrom-Nickel
T = Kupfer-Konstantan
E = NickelChrom-Konstantan
Modellkonfigurator
Beschreibung der Optionen
(1)
Isolierung
Wählen Sie -GG für Glasseide, -TT für Teflon® , -KK für Kapton
(2)
Thermoelement-Typ
Wählen Sie -JI für Thermoelement-Typ J, -KI für Thermoelement-Typ K, -TI für Thermoelement-Typ T, -EI für Thermoelement-Typ E
(3)
Drahtdurchmesser
Wählen Sie -20 für 0.81 mm, -24 für 0.51 mm
(4)
Thermoelementlänge
Wählen Sie -1M für 1 meter, -2M für 2 Meter
Anmerkung: Nicht alle Kombinationsmöglichkeiten sind zulässig. Bitte entnehmen Sie die zulässigen Modellnummern dem Datenblatt.
Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur,
die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte
Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.