Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

5RTD-F3100  Dünnschicht-Widerstandsfühler der DIN-Klasse B im kostengünstigen 5er-Pack

5RTD-F3100 Dünnschicht-Widerstandsfühler der DIN-Klasse B im kostengünstigen 5er-Pack 5RTD-F3100 Dünnschicht-Widerstandsfühler der DIN-Klasse B im kostengünstigen 5er-Pack

 

 

  • DIN Klasse B-Genauigkeit (für weniger kritische Anwendungsgebiete)
  • Verschiedene Größen lieferbar
  • In 100, 500 und 1000 Ohm (bei 0°C) lieferbar
  • OMEGAFILM® – Pt100-Elemente nach IEC 60751 
    (Temperaturkoeffizient = 0,00385 Ohm/Ohm/°C)
  • Temperaturbereich -70 bis 500°C
 
OMEGAs Dünnschicht-Widerstandsfühler der DIN-Klasse B haben eine Widerstandstoleranz von 100,00 ±0,12, 500,00 ±0,60, oder 1000,00 ±1,20 bei 0°C und entsprechen IEC751.
Sie werden mit Goldpalladium-Leitungen mit 0,2 mm Durchmesser und 10 mm Länge geliefert.
 
 

 
 
Abmessungen in mm

 
 
 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

5RTD-F3100 Dünnschicht-Widerstandsfühler der DIN-Klasse B im kostengünstigen 5er-Pack

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnr.  Größe

 Einfach oder doppelt

 Nennwiderstand  Preis in Euro
 5RTD-F3101 

 9,5 × 1,9 mm

 1 x

 100 Ohm

47,50
 5RTD-F3131   1 x

 500 Ohm

47,50
 5RTD-F3141   1 x

 1000 Ohm

47,50
 5RTD-F3102 

 3,9 × 1,9 mm

 1 x

 100 Ohm

47,50
 5RTD-F3132   1 x

 500 Ohm

47,50
 5RTD-F3142 

 5 × 4 mm

 1 x

 1000 Ohm

47,50
 5RTD-F3105 

 2,3 × 1,9 mm 

 1 x

 100 Ohm

47,50
 5RTD-F3145   1 x

 100 Ohm

47,50
 5RTD-F3107 

 3,9 × 1,5 mm

 1 x

 100 Ohm

47,50
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.