Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

Serie 88000  
Oberflächen- und Einstechfühler für stationäre, bewegte oder rotierenden Oberflächen

Beschreibung
Modellübersicht
Zu den Bestelltabellen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 
  • Über 50 Ausführungen, je nach Modell mit austauschbarem Sensorelement
  • Viele Modelle mit schwenkbarem Sensorkopf
  • Thermoelement Typ K oder E
  • Für Temperaturen bis zu 760°C
  • Messung stationärer und bewegter oder rotierender Oberflächen
 

Die Oberflächen- und Einstechfühler der Serie 88000 zeichnen sich durch ihre spezielle Konstruktion mit austauschbaren Sensorelementen aus, die in vielen Spezialanwendungen eine schnelle und präzise Messung ermöglicht.

Die Fühler sind als Thermoelement-Typen K (NickelChrom-Nickel) oder E (NickelChrom-Konstantan) lieferbar.

Der Anschluss erfolgt über ein 30 cm langes Spiralkabel mit SMP-Stecker, das auf 1,5 Meter ausgezogen werden kann. Die Spiralkabel können bis zu 105°C eingesetzt werden. Für höhere Temperaturen bis zu 260°C stehen FEP PTFE-isolierte Kabel zur Verfügung. Die FEP-Leitungen können auch auf 3,85 Ohm abgestimmt werden, wie dies für einige analoge Pyrometer erforderlich ist.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Austauschbare Sensorelemente

Je nach Modell wird der Fühler mit einem zusätzlichen austauschbaren Sensorelement geliefert.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Bestellinformationen des jeweiligen Fühlers.

Schwenkbarer Sensorkopf

Viele Modelle dieser Serie sind mit einem schwenkbaren Sensorkopf ausgestattet, der zusätzlich um 180° gedreht werden kann. So kann der Sensorkopf genau so ausgerichtet werden, wie es für die jeweilige Messaufgabe erforderlich ist. Die Modellnummern von Fühlern mit schwenkbarem Kopf beginnen mit 98000.

Kabel und Leitungsenden

Sofern nicht anders bestellt, werden die Fühler mit 30 cm langem Spiralkabel geliefert.
Ergänzen Sie die Modellnummer des entsprechenden Fühlers um das Kürzel “-TT”, um FEP PTFE-isolierte Kabel für höhere Temperaturen zu bestellen (ohne Aufpreis). Zur Bestellung von FEP-Leitungen, die auf 3,85 Ohm abgestimmt sind, ergänzen Sie die Bestellnummer bitte um das Kürzel “-TT-385” (Aufpreis: 13,00 Euro).

Inklusive TAS-Adapter

Alle Serie 88000 Oberflächenfühler werden für den Wechsel von Miniatursteckverbinder zu Standardsteckverbinder komplett mit TAS-Adapter geliefert. Modell-Nr. TAS-K-3 oder TAS-E-3.

Handgriff

Die Fühler der Serie 88000 sind als Handfühler konzipiert. Der Handgriff sollte höheren Temperaturen nicht ausgesetzt werden. Ab 165°C ist mit einer Beschädigung des Griffs zu rechnen. Wenn Sie die Fühler für Messungen über einen längeren Zeitraum einsetzen möchten, fragen Sie bitte nach entsprechenden Halterungen für diese Fühler.

 

 
Übersicht der verfügbaren Modelle

Klicken Sie auf das gewünschte Modell, um die Seite mit den Bestellangaben aufzurufen.

88010, 88106, 88107, 88108

ISK5163/88006K, 88046K-IEC-GG
88006, 88007, 88016, 88026

88011, 88012, 88102, 88105

88001, 88002, 88003, 88101, 88103

88/98220, 88/98221, 88/98222, 88223

88224, 88/98225, 88/98226, 88/98227

88/98201, 88/98202, 88/98203

88302, 88303, 88304, 88309

88401, 88402

88008, 88013, 88014, 88104, 88305

88009, 88301, 88306, 88307, 88308

SPHT Hochtemperatur-Oberflächenfühler

SPHT

 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.