omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

Serie 88000 – Bestellangaben Seite 1 von 11:  

<< zurück zur Serie 88000 Produktseite 

weiter zu Seite 2 >>

Modelle 88010, 88106, 88107, 88108
Modell-Nr.  Beschreibung
88010 (*)-IEC

Gerader Kopf, mit kurzer Ansprechzeit.
Länge: 300 mm, z.B. für Öfen. Max. Messtemperatur: 760°C.
Ersatzelement nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

88106 (*)-IEC

Abgewinkelter Kopf (90°), mit kurzer Ansprechzeit.
Länge: 100 mm. Max. Messtemperatur: 760°C.
Ersatzelement nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

88107 (*)-IEC

Abgewinkelter Kopf (90º), mit kurzer Ansprechzeit.
Länge: 200 mm. Max. Messtemperatur: 760°C.
Ersatzelement nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

88108 (*)-IEC

Abgewinkelter Kopf (90º), mit kurzer Ansprechzeit.
Länge: 300 mm. Max. Messtemperatur: 760°C.
Ersatzelement nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

(*) Thermoelement-Typ: Bitte ‘K’ für NickelChrom-Nickel oder ‘E’ für NickelChrom-Konstantan angeben.

Kabel und Leitungsenden
Sofern nicht anders bestellt werden die Fühler mit 30 cm Spiralkabel geliefert.
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, 
um das Kürzel ‘-TT’ (ohne Aufpreis).
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, die auf 3,85 Ohm abgestimmt sind, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, um das Kürzel ‘-TT-385’

Ersatzelemente
Um ein Ersatzelement zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers,
um das Kürzel ‘-RE’. (Nicht für alle Modelle möglich, beachten Sie die Beschreibung des Fühlers.)

 
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 88010K-IEC   €175,00   Gerader Kopf, mit kurzer Ansprechzeit. Länge: 300 mm, z.B. für Öfen. Max. Messtemperatur: 760°C. Typ K
 88010E-IEC   €175,00   Gerader Kopf, mit kurzer Ansprechzeit. Länge: 300 mm, z.B. für Öfen. Max. Messtemperatur: 760°C. Typ E
 88106K-IEC   €190,00   Abgewinkelter Kopf (90°), mit kurzer Ansprechzeit. Länge: 100 mm. Max. Messtemperatur: 760°C. Typ K
 88106E-IEC   €190,00   Abgewinkelter Kopf (90°), mit kurzer Ansprechzeit. Länge: 100 mm. Max. Messtemperatur: 760°C. Typ E
 88107K-IEC   €200,00   Abgewinkelter Kopf (90º), mit kurzer Ansprechzeit. Länge: 200 mm. Max. Messtemperatur: 760°C. Typ K
 88107E-IEC   €200,00   Abgewinkelter Kopf (90º), mit kurzer Ansprechzeit. Länge: 200 mm. Max. Messtemperatur: 760°C. Typ E
 88108K-IEC   €205,00   Abgewinkelter Kopf (90º), mit kurzer Ansprechzeit. Länge: 300 mm. Max. Messtemperatur: 760°C. Typ K
 88108E-IEC   €205,00   Abgewinkelter Kopf (90º), mit kurzer Ansprechzeit. Länge: 300 mm. Max. Messtemperatur: 760°C. Typ E
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.