Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

Serie 88000 – Bestellangaben Seite 10 von 11:  

<< zurück zur Serie 88000 Produktseite 

weiter zu Seite 11 >>

Modelle 88008, 88013, 88014, 88104, 88305
Modell-Nr.  Beschreibung Preis Euro
88008 (*)-IEC

Fühler mit Mikrosensor, zur präzisen Messung kleiner
Oberflächen wie z. B. Transistoren und IC’s.
Die kleine Kontaktfläche von 1 x 3 mm sorgt
für schnelles Ansprechen.
Max. Messtemperatur: 400°C
Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente
nicht austauschbar.

149,00
88013 (*)-IEC

Fühler mit federnder Kompakt-Messspitze aus Edelstahl
und einem Durchmesser von 5 mm.
Der Fühler ist nicht für längeren Einsatz bei hohen
Temperaturen ausgelegt.
Max. Messtemperatur: 815°C
Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente
nicht austauschbar.

143,00
88014 (*)-IEC

 
Wie Modell 88013, jedoch mit 90° abgewinkeltem Kopf.
 

149,00
88104 (*)-IEC

 
Wie Modell 88008, jedoch mit 90° abgewinkeltem Kopf
und seitlicher Feder.
 

149,00
88305 (*)-IEC

Luftstromfühler. Ansprechzeit 0,5 bis 20 Sekunden,
je nach Strömungsgeschwindigkeit.
Max. Messtemperatur: 480°C
Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente
nicht austauschbar.

91,00

(*) Thermoelement-Typ: Bitte ‘K’ für NickelChrom-Nickel oder ‘E’ für NickelChrom-Konstantan angeben.

Kabel und Leitungsenden
Sofern nicht anders bestellt werden die Fühler mit 30 cm Spiralkabel geliefert.
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, 
um das Kürzel ‘-TT’ (ohne Aufpreis).
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, die auf 3,85 Ohm abgestimmt sind, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, um das Kürzel ‘-TT-385’ (Aufpreis: 13,00 Euro).

 
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.