Fühler mit dünnem Sensorträger zur Messung
durch enge Öffnungen hindurch.
Max. Messtemperatur: 260°C
Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente
nicht austauschbar.
88301 (*)-IEC
Einstech-/Eintauchfühler zur Messung der
Innentemperatur von halbfesten Materialien
wie Gummi, Kunststoff, Lehm usw. sowie zur
Messung der Temperatur von Flüssigkeiten.
Spitz zulaufender Mantel.
Max. Messtemperatur: 480°C
Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente
nicht austauschbar.
88306 (*)-IEC
Einstechfühler, ideal zur Messung weicher und
halbfester Materialien, geschmolzenen Kunststoffen
und Gummi.
Länge 10 cm, Ansprechzeit 6 bis 20 Sekunden.
Max. Messtemperatur: 500°C
Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente
nicht austauschbar.
88307 (*)-IEC
Wie Modell 88306, jedoch mit 30 cm Länge.
88308 (*)-IEC
Speziell entwickelter Fühler mit feiner
hypodermischer Nadel, die Irritationen
der Einstichumgebung weitgehend reduziert.
Ansprechzeit 6 bis 20 Sekunden.
Max. Messtemperatur: 205°C
Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente
nicht austauschbar.
(*) Thermoelement-Typ: Bitte ‘K’ für NickelChrom-Nickel oder ‘E’ für NickelChrom-Konstantan angeben.
Kabel und Leitungsenden
Sofern nicht anders bestellt werden die Fühler mit 30 cm Spiralkabel geliefert.
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers,
um das Kürzel ‘-TT’ (ohne Aufpreis).
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, die auf 3,85 Ohm abgestimmt sind, ergänzen Sie die
Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, um das Kürzel ‘-TT-385’.
Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur,
die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte
Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.