Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

Serie 88000 – Bestellangaben Seite 2 von 11:  

<< zurück zur Serie 88000 Produktseite 

weiter zu Seite 3 >>

Modelle 88006, 88007, 88016, 88026
Modell-Nr.  Beschreibung Preis Euro
ISK5163/88006K
ISK5163/88006K

Robuster Oberflächentemperaturfühler für hohe Temperaturen
mit kurzer Ansprechzeit. Max. Messtemperatur: 680°C.
Edelstahlgehäuse, 
2 m PFA isolierte Ausgleichsleitung im IEC-Farbcode,
Ansprechzeit t66 < 1 s
Ein Ersatzelement und ein Miniatur-Thermoelementstecker HMPW-KI-M sind im Lieferumfang enthalten.

245,00
88046K-IEC-GG
88046K-IEC-GG

Robuster Oberflächentemperaturfühler für hohe Temperaturen 
mit kurzer Ansprechzeit. Max. Messtemperatur: 680°C.
Edelstahlgehäuse, Durchmesser 10 mm,
Stahlarmierte, flexible Edelstahl-Leitung, Länge 0,6 Meter, 
Ansprechzeit t66 < 1 s, mit Miniatur-Thermoelementstecker Typ K, 
Modell SMPW-KI-M, IEC-Farbcode

148,00
88006 (*)-IEC

Miniaturfühler mit kurzer Ansprechzeit, ideal zur Messung
elektronischer Bauteile. Max. Messtemperatur: 480°C.
Ersatzelement nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

149,00
88007 (*)-IEC

Miniaturfühler mit kurzer Ansprechzeit, ideal zur Messung
elektronischer Bauteile. Max. Messtemperatur: 250°C.
Im Lieferumgang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.

143,00
88016 (*)-IEC

Fühler mit abgewinkeltem (90º) Kopf, ideal für stationäre
Messobjekte, Sensorelement verläuft parallel zum Griff.
Max. Messtemperatur: 480°C.
Ersatzelement nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

208,00
88026 (*)-IEC

Fühler mit abgewinkeltem (90º) Kopf, ideal für stationäre
Messobjekte, Sensorelement im rechten Winkel zum Griff.
Max. Messtemperatur: 480°C.
Ersatzelement nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

195,00

(*) Thermoelement-Typ: Bitte ‘K’ für NickelChrom-Nickel oder ‘E’ für NickelChrom-Konstantan angeben.

Kabel und Leitungsenden
Sofern nicht anders bestellt werden die Fühler mit 30 cm Spiralkabel geliefert.
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, 
um das Kürzel ‘-TT’ (ohne Aufpreis).
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, die auf 3,85 Ohm abgestimmt sind, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, um das Kürzel ‘-TT-385’ (Aufpreis: 13,00 Euro).

Ersatzelemente
Um ein Ersatzelement zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers,
um das Kürzel ‘-RE’. (Nicht für alle Modelle möglich, beachten Sie die Beschreibung des Fühlers.)
Der Preis für ein Ersatzelement beträgt 32,00 Euro.

 
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.