<< zurück zur Serie 88000 Produktseite |
weiter zu Seite 5 >> |
| Modelle 88001, 88002, 88003, 88101, 88103 |
| Modell-Nr. |
Beschreibung |
Preis Euro |
| 88001 (*)-IEC |
 |
Standardfühler zur Messung stationärer Oberflächen.
Geeignet für Formen, Platten, Wände, Glasflächen usw.
Max. Messtemperatur: 480°C.
Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
|
|
143,00 |
| 88002 (*)-IEC |
 |
Ideal zur Messung der Oberflächentemperatur von
Formen, Platten, Wänden und anderen stationären
Flächen. Der Sensor ist durch PTFE-Führungen
geschützt. Der Fühler ist nicht für längeren Einsatz
bei hohen Temperaturen ausgelegt.
Max. Messtemperatur: 250°C.
Im Lieferumgang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
|
|
149,00 |
| 88003 (*)-IEC |
 |
Zur Messung der Oberflächentemperatur von
Materialien wie Stein, Eisen und Stahl.
Der Sensor ist durch Metall-Führungen
geschützt. Max. Messtemperatur: 480°C.
Im Lieferumgang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
|
|
156,00 |
| 88101 (*)-IEC |
 |
Zur Messung der Temperatur stationärer Oberflächen,
mit abgewinkeltem Kopf für Innenflächen.
Max. Messtemperatur: 480°C.
Im Lieferumgang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
|
|
149,00 |
| 88103 (*)-IEC |
 |
Fühler mit besonders schmalem Kopf für Messungen
durch enge Öffnungen hindurch.
Max. Messtemperatur: 480°C.
Im Lieferumgang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
|
|
149,00 |
|
(*) Thermoelement-Typ: Bitte ‘K’ für NickelChrom-Nickel oder ‘E’ für NickelChrom-Konstantan angeben.
Kabel und Leitungsenden
Sofern nicht anders bestellt werden die Fühler mit 30 cm Spiralkabel geliefert.
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers,
um das Kürzel ‘-TT’ (ohne Aufpreis).
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, die auf 3,85 Ohm abgestimmt sind, ergänzen Sie die
Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, um das Kürzel ‘-TT-385’ (Aufpreis:
13,00 Euro).
Ersatzelemente
Um ein Ersatzelement zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers,
um das Kürzel ‘-RE’. (Nicht für alle Modelle möglich, beachten Sie die Beschreibung des Fühlers.)
Der Preis für ein Ersatzelement beträgt 32,00 Euro.
|
|
|