omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

Serie 88000 – Bestellangaben Seite 9 von 11:  

<< zurück zur Serie 88000 Produktseite 

weiter zu Seite 10 >>

Modelle 88401, 88402
Modell-Nr.  Beschreibung
88401 (*)-IEC

Fühler mit Magnetbefestigung, auch für Andruck
über einen längeren Zeitraum geeignet.
Abmessungen: 27 x 19 mm
Max. Messtemperatur: 250°C
Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.

88402 (*)-IEC

Fühler mit Magnetbefestigung, auch für Andruck
über einen längeren Zeitraum geeignet.
Abmessungen: 9,5 x 16 mm
Max. Messtemperatur: 400°C
Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente
nicht austauschbar.

(*) Thermoelement-Typ: Bitte ‘K’ für NickelChrom-Nickel oder ‘E’ für NickelChrom-Konstantan angeben.

Kabel und Leitungsenden
Sofern nicht anders bestellt werden die Fühler mit 30 cm Spiralkabel geliefert.
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, 
um das Kürzel ‘-TT’ (ohne Aufpreis).
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, die auf 3,85 Ohm abgestimmt sind, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, um das Kürzel ‘-TT-385’.

Ersatzelemente
Um ein Ersatzelement zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers,
um das Kürzel ‘-RE’. (Nicht für alle Modelle möglich, beachten Sie die Beschreibung des Fühlers.)

 
 
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 88401K-IEC   €135,00   Fühler mit Magnetbefestigung, auch für Andruck über einen längeren Zeitraum geeignet. Abmessungen: 27 x 19 mm. Max. Messtemperatur: 250°C. Typ K. Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten. Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
 88401E-IEC   €135,00   Fühler mit Magnetbefestigung, auch für Andruck über einen längeren Zeitraum geeignet. Abmessungen: 27 x 19 mm. Max. Messtemperatur: 250°C. Typ E. Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten. Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
 88402K-IEC   €150,00   Fühler mit Magnetbefestigung, auch für Andruck über einen längeren Zeitraum geeignet. Abmessungen: 9,5 x 16 mm. Max. Messtemperatur: 400°C. Typ K. Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente nicht austauschbar
 88402E-IEC   €150,00   Fühler mit Magnetbefestigung, auch für Andruck über einen längeren Zeitraum geeignet. Abmessungen: 9,5 x 16 mm. Max. Messtemperatur: 400°C. Typ E. Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente nicht austauschbar
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.