Anm.:
Für
- PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu
Anmerkung: Andere Fühlerlängen bitte anfragen. Der Fühler ist als Typ T mit Durchmesser 1,0 mm nicht mit Inconel-Mantel verfügbar.
Modellkonfigurator
Beschreibung der Optionen
(1)
Steckverbinder
Wählen Sie S für Miniatur-Keramiksteckverbinder, Leer (Lassen Sie das Feld frei) für Standard-Keramiksteckverbinder
(2)
Thermoelementtyp
Wählen Sie IC für Typ J, CA für Typ K, CX für Typ E, CP für Typ T
(3)
Mantelmaterial
Wählen Sie SS für Edelstahl, IN für Inconel, 321SS für Edelstahl 321
(4)
Manteldurchmesser
Wählen Sie 025 für 0.25 mm, 050 für 0.50 mm, 075 für 0.75 mm, 10 für 1.0 mm, 15 für 1.5 mm, 30 für 3.0 mm
(5)
Messspitze
Wählen Sie E für Offenliegend, G für Geerdet, U für Nicht geerdet
(6)
Länge
Wählen Sie -150-SHX für 150 mm Länge, -300-NHX für 300 mm Länge
Anmerkung: Nicht alle Kombinationsmöglichkeiten sind zulässig. Bitte entnehmen Sie die zulässigen Modellnummern dem Datenblatt.
Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur,
die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte
Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.