omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

CO1, CO2, CO3  
Aufklebbare Thermoelemente


 
  • Ansprechzeit: Millisekunden
  • Aus 0,01 mm starker Thermofolie und 0,25 mm Feindraht-Thermoelement
  • Minimale thermische Trägheit
  • Vier Typen: J, K, T und E
  • Drei Ausführungen für optimale Montage
 

Mit der Serie CO stellt OMEGA eine Modellreihe von aufklebbaren Thermoelementen mit schnellen Ansprechzeiten zur Messung von Oberflächen vor.
Die Thermoelement-Serie besteht aus drei Bauformen.

Die Ausführungen 1 und 2 bestehen aus 0,01 mm starker Folie aus Thermoelement-Legierung. Die Thermoelement Übergangsstelle hat eine Stärke von 0,25 mm.
Diese flache Ausführung mit besonders geringer thermischer Trägheit eignet sich ideal zur verzögerungsarmen Messung der Temperatur von planen und gewölbten Flächen aus Metall, Kunststoff und Keramik.

 

 

 

 
Allgemeine Beschreibung

Die Bauformen 1 und 2 sind aus Thermoelement-Materialien nach DIN-Klasse 1 hergestellt. Sie sind als Typ K, E oder T lieferbar und ermöglichen mit Standard-Instrumenten für Thermoelemente präzise Messungen. Gleichzeitig bieten diese Bauformen ein sehr schnelles Ansprechverhalten.
Bauform 3 ist eine preisgünstigere Ausführung aus Thermoelement-Leitung mit einem Durchmesser von 0,25 mm und Standard-Toleranzen. Diese Bauform ist primär für Anwendungen konzipiert, in denen die Ansprechzeit von untergeordneter Bedeutung ist.

 

 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 Aufklebbares Thermoelement - Bauform 1 - Ansprechzeit: 10 bis 20 ms, Länge: 1 m
 CO1-K   €62,00   Typ K (NickelChrom-Nickel), Bauform 1
 CO1-E   €62,00   Typ E (NickelChrom-Konstantan), Bauform 1
 CO1-T   €62,00   Typ T (Kupfer-Konstantan), Bauform 1
 Aufklebbares Thermoelement - Bauform 2 - Ansprechzeit: 2 bis 5 ms, Länge: 150 mm
 CO2-K   €62,00   Typ K (NickelChrom-Nickel), Bauform 2
 CO2-E   €62,00   Typ E (NickelChrom-Konstantan), Bauform 2
 CO2-T   €62,00   Typ T (Kupfer-Konstantan), Bauform 2
 Aufklebbares Thermoelement - Bauform 3 - Ansprechzeit: 300 ms, Länge: 1 m
 CO3-K   €42,00   Typ K (NickelChrom-Nickel), Bauform 3
 CO3-E   €42,00   Typ E (NickelChrom-Konstantan), Bauform 3
 CO3-T   €42,00   Typ T (Kupfer-Konstantan), Bauform 3
 CO3-J   €42,00   Typ J (Eisen-Konstantan), Bauform 2
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

Anmerkung: Ansprechzeit (auf Messfläche fixiert oder aufgeklebt): Die Ansprechzeit ist definiert als die Zeit, die erforderlich ist, um bei einem Temperatursprung 63,2% des endgültigen Werts zu erreichen.
Die Bauformen 1 und 3 sind auf Anfrage auch in anderen Längen lieferbar.
* Die maximale Temperatur wird durch einen Reihe von Faktoren stark beeinflusst, so etwa durch die Umgebungsbedingungen, Installationsart, geforderte Genauigkeit oder geforderte Lebensdauer. Die angegebenen Werte dienen nur zur Orientierung.
Bauform 1 und 3 können nicht mit CC Cement Hochtemperatur-Kleber verwendet werden, da dieser die Isolierung angreift.


 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.