Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

CYD218E, CYD218S  Digitale Tieftemperatur-Thermometer für CY670

CYD218E, CYD218S Digitale Tieftemperatur-Thermometer für CY670 CYD218E, CYD218S Digitale Tieftemperatur-Thermometer für CY670

 

 

  • 8 Eingangskanäle
  • 8 Anzeigen gleichzeitig
  • Messbereich 1,4 bis 800 K
  • Serielle Schnittstelle
  • Alarme
 
Die CYD218-Serie hat ähnliche technische Daten wie die CYD211-Serie, bietet jedoch eine Anzeige für 8 Kanäle gleichzeitig. Die Anzeigen können für Siliziumdioden oder Pt-Temperaturfühler eingesetzt werden und verfügen über 16 Hi/Lo-Alarme mit Relaisausgängen, einen integrierten Datenlogger mit Speicher und einen Druckerausgang.
 
 

 
 
Allgemeine Beschreibung


Technische Daten (CYD218S, CYD218E)

Eingang: 8 Siliziumdioden oder Widerstandsfühler
Ausgang: RS232-Schnittstelle, Alarme, Datenlogger, Druckerunterstützung (IEEE-488, Relais, und Analogausgang beim CYD218S)
Datenspeicher: 1500 Messwerte im nicht-flüchtigen Speicher oder kontinuierliches Speichern auf dem Computer
Siliziumdiode: CY670-Serie 
Platin-Widerstandsfühler: 100 Ohm, 1000 Ohm
Sensorspeisung: 10 µA ±0,2% DC für CY670, 1 mA ± 0,3%
Temperaturbereich: 1,4 bis 475 K für CY670, 1,4 bis 800 K für Platin-Widerstandsfühler
Genauigkeitskurven: Kurve 10 und DIN 43760
Umgebungstemperatur: 15 bis 35°C
Genauigkeit der Elektronik: 0,011 K bei 4,2 K
Display: 5 LCD-Displays zur Anzeige von 8 Eingängen gleichzeitg 
Auflösung des Displays: 0,001 K

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

CYD218E, CYD218S Tieftemperatur-Thermometer - Für Siliziumdioden der Serie CY670 und Platin-Widerstandsfühler

Modellnummer Beschreibung

Preis 
in Euro

CYD218E Thermometer für 8 Widerstandsfühler, 8 CY670 oder 4 Widerstandsfühler und 4 CY670, gleichzeitige Anzeige, RS232, Datenlogger und Druckerausgang 1560,00
CYD218S-220V CYD218E mit IEEE-488-Schnittstelle, Relais, Analogausgang 1900,00
Lieferung komplett mit passendem Sensorstecker, 220 V-Netzkabel und Bedienungsanleitung.

Zubehör

Modellnummer Beschreibung

Preis 
in Euro

PT-102 Widerstandsfühler, 14 bis 873 K (2 × 20,3 mm Länge) 76,00
PT-103 Widerstandsfühler, 14 bis 873 K (1,8 × 12,1 mm Länge) 120,00
PT-111 Widerstandsfühler, 14 bis 673 K (1,8 × 5 mm Länge) 124,00
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.