|
DRTB
: Thermoelement-Klemmenblöcke
| Thermoelement-Klemmenblock
mit SMPW-Stecker mit ANSI-Farbcode |
| Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben. |
| Modellnr. |
Beschreibung |
Preis in Euro |
| DRTB-K |
Thermoelement-Klemmenblock, Typ K
mit SMPW-Stecker mit
ANSI-Farbcode |
8,00 |
| DRTB-T |
Thermoelement-Klemmenblock, Typ T mit
SMPW-Stecker mit ANSI-Farbcode |
8,00 |
| DRTB-J |
Thermoelement-Klemmenblock, Typ J mit
SMPW-Stecker mit ANSI-Farbcode |
8,00 |
| DRTB-E |
Thermoelement-Klemmenblock, Typ E mit
SMPW-Stecker mit ANSI-Farbcode |
8,00 |
| DRTB-N |
Thermoelement-Klemmenblock, Typ N mit
SMPW-Stecker mit ANSI-Farbcode |
8,00 |
| DRTB-U |
Thermoelement-Klemmenblock, Typ U, Kupfer unkompensiert,
mit SMPW-Stecker mit
ANSI-Farbcode |
8,00 |
| DRTB-RS |
Thermoelement-Klemmenblock, Typ R/S,
mit SMPW-Stecker mit
ANSI-Farbcode |
8,00 |
| Thermoelement-Klemmenblock
mit SMPW-Stecker mit IEC-Farbcode |
| Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben. |
| Modellnr. |
Beschreibung |
Preis in Euro |
| DRTB-KI |
Thermoelement-Klemmenblock, Typ K
mit SMPW-Stecker mit
IEC-Farbcode |
8,00 |
| DRTB-TI |
Thermoelement-Klemmenblock, Typ T mit
SMPW-Stecker mit IEC-Farbcode |
8,00 |
| DRTB-NI |
Thermoelement-Klemmenblock, Typ N mit
SMPW-Stecker mit IEC-Farbcode |
8,00 |
| DRTB-RSI |
Thermoelement-Klemmenblock, Typ R/S,
mit SMPW-Stecker mit
IEC-Farbcode |
8,00 |
| Zubehör |
| Modellnr. |
Beschreibung |
Preis in Euro |
| DRTB-RAIL-3575 |
DIN-Schiene 35 x 7,5 mm × 2 m, Langloch |
7,00 |
| DRTB-RAIL-3515 |
DIN-Schiene 35 x 15 mm × 2 m, Langloch |
10,00 |
| DRTB-WINDOW-10 |
Ersatz-Beschriftungsfenster für
DRTB-Klemmenblocks, 10er-Packung |
2,00 |
| REC(*)1-10 |
Spiralkabel mit 2 SMP-Steckverbindern in Miniaturgröße, 0,3 m
(auf 1,5 m ausziehbar) |
18,50 |
| REC(*)4-10 |
Spiralkabel mit 2 SMP-Steckverbindern in Miniaturgröße, 1,2 m
(auf 6,1 m ausziehbar) |
33,50 |
|
(*) Thermoelementtyp angeben: J, K, T oder E |
|