Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

HGST  
Rauscharme Hochleistungssteckverbinder (Standardgröße)

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Hoher Temperaturbereich bis 260°C
  • Umweltfreundliches, Cadmium-freies Material aus Flüssigkristall-Polymer
  • Steckererdung bietet Schutz gegen elektrische Störungen
  • Hochwertiger mechanischer Anschluss verhindert Signalverlust durch Vibrationen oder Drahtbewegung
  • Schreibfläche für einfache Identifizierung
  • Lieferbar in ANSI- oder IEC-Farben
 

Mit den neuen rauscharmen HGST-Steckverbindern können Abschirmungen von Ausgleichs- oder Thermoleitungen an den Trennstellen zwischen einem Temperaturfühler bis hin zum Anzeigegerät verbunden werden.

 

 

 
Allgemeine Beschreibung

Die Abschirmung wird im Steckverbinder an einer separaten Klemme aufgelegt und über den als Option angebotenen Erdungsbügel mit der Kupplung verbunden. Der HGST bietet exzellente thermische und elektrische Eigenschaften. Jeder Stecker besitzt ein HCP-L- und ein HCP-HGST-Schreib-Pad. Die Erdungsbügel können zusätzlich bestellt werden, um dem Steckverbinder zusätzliche Stabilität zu verleihen und zudem das Lösen der Verbindung zu verhindern. Bei Verwendung des Bügels kann das seitliche Schreib-Pad nicht mehr angebracht werden.

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

HGST : Rauscharme Hochleistungssteckverbinder (Standardgröße) 

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
Typ-
Kode

Mit Stecker 
benutztes
Thermoelement
Im Stecker verwendete
Kompensationsleitung
Modellnummer
Stecker
Modellnummer
Buchse
+
K NickelChrom/Nickel NickelChrom Nickel HGST-KI-M HGST-KI-F
T Kupfer-Konstantan Kupfer Konstantan HGST-TI-M HGST-TI-F
J Eisen-Konstantan Eisen Konstantan HGST-J-M HGST-J-F
E NickelChrom-Konstantan NickelChrom Konstantan HGST-E-M HGST-E-F
R/S Pt/13%Rh-Pt Kupfer Legier.#11 HGST-R/SI-M HGST-R/SI-F
U Nicht kompensiert Kupfer Kupfer HGST-U-M HGST-U-F
N Nicrosil-Nisil Nicrosil Nisil HGST-NI-M HGST-NI-F
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer *Preis in € Beschreibung Stk
 Modellnummer Stecker
 HGST-KI-M   €4,10   Typ K NickelChrom/Nickel
 HGST-TI-M   €4,10   Typ T Kupfer-Konstantan
 HGST-JI-M   €4,10   Typ J Eisen-Konstantan
 HGST-EI-M   €4,10   Typ E NickelChrom-Konstantan
 HGST-R/SI-M   €4,10   Typ R/S Pt/13%Rh-Pt
 HGST-U-M   €4,10   Typ U Nicht kompensiert
 HGST-NI-M   €4,10   Typ N Nicrosil-Nisil
 Modellnummer Buchse
 HGST-KI-F   €6,00   Typ K NickelChrom/Nickel
 HGST-TI-F   €6,00   Typ T Kupfer-Konstantan
 HGST-J-F   €6,00   Typ J Eisen-Konstantan
 HGST-E-F   €6,00   Typ E NickelChrom-Konstantan
 HGST-R/SI-F   €6,00   Typ R/S Pt/13%Rh-Pt
 HGST-U-F   €6,00   Typ U Nicht kompensiert
 HGST-NI-F   €6,00   Typ N Nicrosil-Nisil
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen
 Anmerkung: Typ U (nicht kompensierte) Stecker werden mit Thermoelementen Typ B verwendet (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).

In der Tabelle sind die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.

Ausnahme: Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich, deshalb ist kein „I“ erforderlich.

Typ U ist nur mit ANSI-Farbcode verfügbar.

Für eine ANSI-Farbcodierung streichen Sie das Kürzel „I“ (ohne Aufpreis). Beispiel: HGST-K-F, Typ K mit ANSI-Farbcode (gelb).


Bestellbeispiel

HGST-KI-F = Buchse Typ K in IEC-Farbe (grün) = Euro 7,41.

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.