|
- 4-kanalige Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Auflösung 0,1°C oder 1°C
- Funktionen: °C/°F/K, Max, Min, Mittel, Halten, Rel, Grenzwert, Hi/Lo, Typ, Anzahl,
Zeit, Uhr, Kanal, T1-T2, T3-T4, Hintergrundbeleuchtung, RS232, Aufzeichnung, Abruf
- Automatische Abschaltung, Anzeige für zu niedrige Batteriespannung
- USB-Schnittstelle mit Windows-Software (RS232-Kabel als Option)
- Datenlogger, 10.000 Messwerte
- Speicherabruf (50 Seiten/Sek)
- Kalenderfunktion
- CE-Zeichen (ITS-90-konform)
- Lebensdauer der Batterie: 550 Stunden
|