Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

Modell H*MT  
Thermoelementfühler mit angegossener Übergangsstelle und PTFE-Ausgleichsleitung

Bestellangaben

 
  • 150 und 300 mm Länge
  • Manteldurchmesser von 0,25 bis 3,0 mm
  • Messtemperatur 304 SS-Mantel bis zu 898°C
  • Messtemperatur Inconel-Mantel bis zu 1148°C
  • Maximale Temperatur der Übergangsstelle 260°C
  • ANSI- oder IEC-farbcodierte Anschlüsse mit integrierter Typenbezeichnung 
  • Umweltfreundliches, Cadmium-freies Material aus Flüssigkristall-Polymer
  • Übergangsstelle inklusive 1 m PTFE-isolierter Ausgleichsleitung (freie Enden)
  • Feste und lösbare Klemmverschraubungen lieferbar
 

Die H*MT Thermoelementfühler mit angegossener Übergangsstelle und PTFE-Ausgleichsleitung sind für Einsatzbereiche konzipiert, in denen kleine Durchmesser erforderlich sind.
Fühler mit 1 mm Durchmesser und größer werden mit angegossener Nylon-Übergangsstelle geliefert, kleinere Fühler mit Durchmessern von 0,25, 0,50 und 0,75 mm mit Metallübergangsstelle.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

H*MT: Thermoelementfühler mit Übergangsstelle

Ausführungen, die direkt ab Lager verfügbar sind:

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)
 Modellnummer

Beschreibung 
Thermoelementtyp - Mantelmaterial - Manteldurchmesser - Messspitzentyp - Mantellänge 

Preis in Euro
 HKMTIN-IM025U-150

Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 0,25 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 150 mm

92,00
 HKMTIN-IM025U-300

Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 0,25 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 300 mm

93,00
 HKMTIN-IM050U-150

Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 0,50 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 150 mm

42,00
 HKMTIN-IM050U-300

Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 0,50 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 300 mm

43,00
 HKMTIN-IM075U-150

Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 0,75 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 150 mm

42,00
 HKMTIN-IM075U-300

Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 0,75 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 300 mm

43,00
 HKMTIN-IM100U-150

Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 1,0 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 150 mm

42,00
 HKMTIN-IM100U-300

Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 1,0 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 300 mm

43,00
 HKMTIN-IM150U-150

Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 1,5 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 150 mm

37,00
 HKMTIN-IM150U-300

Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 1,5 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 300 mm

38,00
 HKMTIN-IM300U-150

Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 3,0 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 150 mm

37,00
 HKMTIN-IM300U-300

Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 3,0 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 300 mm

38,00
* In der Tabelle sind die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben. ANSI-Farbcodierung bitte anfragen. 
 

Beispiel: HKMTIN-IM300U-150 
Thermoelementfühler Typ K mit angegossener Übergangsstelle (inklusive 1 m PTFE-isolierter Ausgleichsleitung mit freien Enden),
Inconel-Mantel (Messtemperatur bis zu 1148°C), Durchmesser 3,0 mm, nicht geerdete Messspitze, Mantellänge 150 mm = 37,00 Euro

Ausführungen, die individuell zusammengestellt werden können:

Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.

Preise in Euro

Thermoelement-
Typ
Mantel-
ø
Modellnummer
150 mm Länge
Preis Modellnummer
300 mm Länge
Preis
G/E U G/E U
EISEN-
KONSTANTAN
304 SS-
Mantel
J 0,25 mm
0,50 mm
0,75 mm
1,0 mm
1,5 mm
3,0 mm
HJMTSS-IM025(*)-150
HJMTSS-IM050(*)-150
HJMTSS-IM075(*)-150
HJMTSS-IM100(*)-150
HJMTSS-IM150(*)-150
HJMTSS-IM300(*)-150
66,00
40,00
40,00
40,00
35,00
35,00
92,00
42,00
42,00
42,00
37,00
37,00
HJMTSS-IM025(*)-300
HJMTSS-IM050(*)-300
HJMTSS-IM075(*)-300
HJMTSS-IM100(*)-300
HJMTSS-IM150(*)-300
HJMTSS-IM300(*)-300
67,00
41,00
41,00
41,00
36,00
36,00
93,00
43,00
43,00
43,00
38,00
38,00
NICKEL/CHROM-
NICKEL
304 SS-
Mantel
K 0,25 mm
0,50 mm
0,75 mm
1,0 mm
1,5 mm
3,0 mm
HKMTSS-IM025(*)-150
HKMTSS-IM050(*)-150
HKMTSS-IM075(*)-150
HKMTSS-IM100(*)-150
HKMTSS-IM150(*)-150
HKMTSS-IM300(*)-150
66,00
40,00
40,00
40,00
35,00
35,00
92,00
42,00
42,00
42,00
37,00
37,00
HKMTSS-IM025(*)-300
HKMTSS-IM050(*)-300
HKMTSS-IM075(*)-300
HKMTSS-IM100(*)-300
HKMTSS-IM150(*)-300
HKMTSS-IM300(*)-300
67,00
41,00
41,00
41,00
36,00
36,00
93,00
43,00
43,00
43,00
38,00
38,00
NICKEL/CHROM-
KONSTANTAN
304 SS-
Mantel
E 0,25 mm
0,50 mm
0,75 mm
1,0 mm
1,5 mm
3,0 mm
HEMTSS-IM025(*)-150
HEMTSS-IM050(*)-150
HEMTSS-IM075(*)-150
HEMTSS-IM100(*)-150
HEMTSS-IM150(*)-150
HEMTSS-IM300(*)-150
66,00
40,00
40,00
40,00
35,00
35,00
92,00
42,00
42,00
42,00
37,00
37,00
HEMTSS-IM025(*)-300
HEMTSS-IM050(*)-300
HEMTSS-IM075(*)-300
HEMTSS-IM100(*)-300
HEMTSS-IM150(*)-300
HEMTSS-IM300(*)-300
67,00
41,00
41,00
41,00
36,00
36,00
93,00
43,00
43,00
43,00
38,00
38,00
KUPFER-
KONSTANTAN
304 SS-
Mantel
T 0,50 mm
0,75 mm
1,0 mm
1,5 mm
3,0 mm
HTMTSS-IM050(*)-150
HTMTSS-IM075(*)-150
HTMTSS-IM100(*)-150
HTMTSS-IM150(*)-150
HTMTSS-IM300(*)-150
40,00
40,00
40,00
35,00
35,00
42,00
42,00
42,00
37,00
37,00
HTMTSS-IM050(*)-300
HTMTSS-IM075(*)-300
HTMTSS-IM100(*)-300
HTMTSS-IM150(*)-300
HTMTSS-IM300(*)-300
41,00
41,00
41,00
36,00
36,00
43,00
43,00
43,00
38,00
38,00

* Messspitzentyp angeben:  E = Offenliegend   G = Geerdet   U = Nicht geerdet 

In der Tabelle sind die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.
Für eine ANSI-Farbcodierung streichen Sie das Kürzel “I”, ohne Aufpreis.
Beispiel: HKMTSS-IM300G-150, Typ K mit ANSI-Farbcode.
Für einen Inconel-Mantel ändern Sie 'SS' in der Modellnummer in 'IN', ohne Aufpreis.
Beispiel: HKMTIN-IM300G-150.
Für einen 321 SS-Mantel ändern Sie 'SS' in der Modellnummer in '321SS', ohne Aufpreis.
Beispiel: HKMT321SS-IM300G-150.

Bestellbeispiel: HKMTSS-IM300G-150
Thermoelementfühler Typ K mit angegossener Übergangsstelle, IEC-Farbe, Mantel aus rostfreiem Stahl,
3 mm Außendurchmesser, geerdete Messspitze, 150 mm lang, 35,00 Euro.
   
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.