|
HSTW : Hochtemperatur-Standard-Steckverbinder
|
Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
|
Typ- Kode
|
Mit Stecker benutztes Thermoelement |
Im Stecker verwendete Kompensationsleitung |
Modellnummer Stecker mit Hohlstiften |
Preis in Euro |
Modellnummer Stecker mit Stiften aus Vollmaterial |
Preis in Euro |
Modellnummer Buchse |
Preis in Euro |
| + |
– |
| K |
NickelChrom/Nickel |
NickelChrom |
Nickel |
HSTW-KI-M |
3,19 |
HSTW-KI-M-S |
5,19 |
HSTW-KI-F |
4,68 |
| T |
Kupfer-Konstantan |
Kupfer |
Konstantan |
HSTW-TI-M |
3,19 |
HSTW-TI-M-S |
5,19 |
HSTW-TI-F |
4,68 |
| J |
Eisen-Konstantan |
Eisen |
Konstantan |
HSTW-J-M |
3,19 |
HSTW-J-M-S |
5,19 |
HSTW-J-F |
4,68 |
| E |
NickelChrom-Konstantan |
NickelChrom |
Konstantan |
HSTW-E-M |
3,19 |
HSTW-E-M-S |
5,19 |
HSTW-E-F |
4,68 |
| R/S |
Pt/13%Rh-Pt |
Kupfer |
Legier.#11 |
HSTW-R/SI-M |
3,19 |
HSTW-R/SI-M-S |
5,19 |
HSTW-R/SI-F |
4,68 |
| U |
Nicht kompensiert |
Kupfer |
Kupfer |
HSTW-U-M |
3,19 |
HSTW-U-M-S |
5,19 |
HSTW-U-F |
4,68 |
| N |
Nicrosil-Nisil |
Nicrosil |
Nisil |
HSTW-NI-M |
4,68 |
HSTW-NI-M-S |
6,68 |
HSTW-NI-F |
6,89 |
|
Für zusätzlichen EMV-Schutz durch Ferritkern bitte Zubehör PCLM-(*)-FT bestellen.
Anmerkungen:
Typ U (nicht kompensierte) Stecker werden mit Thermoelementen Typ B verwendet (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).
In der Tabelle sind die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.
Ausnahme: Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich, deshalb ist kein „I“ erforderlich.
Typ U ist nur mit ANSI-Farbcode verfügbar.
Für eine ANSI-Farbcodierung streichen Sie das Kürzel „I“ (ohne Aufpreis).
Beispiel: HSTW-K-F, Typ K mit ANSI-Farbcode (gelb).
|
| |
|