Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

Hypodermische Fühler und Miniaturfühler
Als Thermoelement und Pt100

Bestellangaben

 
  • Für den Einsatz in industriellen Anwendungen, Labor, Produktion und chemischer Forschung
  • NICHT GEEIGNET für den Einsatz an Menschen oder in medizintechnischen Anwendungen
  • Fünf Ausführungen mit Durchmessern von 0,2 bis 1,65 mm
  • Thermoelement-Typen J, K, T, E oder Pt100-Widerstandsfühler (nach IEC 751)
 

Die hypodermischen Temperaturfühler von OMEGA sind für den Einsatz in industriellen Anwendungen, Labor, Produktion und chemischer Forschung ausgelegt. Sie sind nicht für den Einsatz in medizintechnischen Anwendungen oder an Menschen gedacht. OMEGA übernimmt keine Haftung, wenn diese Produkte für medizintechnische Anwendungen, am Menschen oder anderweitig entgegen dem bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden.

Die Fühler sind in fünf Ausführungen mit Durchmessern von 0,2 bis 1,65 mm verfügbar. Die Modelle HYP0, HYP1 und HYP2 messen die Temperatur mit einem Thermoelement Typ T (Kupfer-Konstantan) während das Modell HYP3 als Typ J, K, T oder E lieferbar ist. Modell HYP4 hat einen Pt100-Widerstandsfühler (nach IEC 751). Der HYP0 ist ein Feinstdrahtfühler mit einem Durchmesser von 0,2 mm.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

Hypodermische Fühler und Miniaturfühler

Thermoelement-Fühler Modell HYP1
Nicht in Menschen implantieren!

Dieser autoklavierbare Fühler misst die Temperatur in Pflanzen und andere halbfesten Materialien sowie in flüssigen Medien. Eine Nadel mit 0,25 mm x 15 mm sorgt für ein sehr schnelles Ansprechen. Der messbare Temperaturbereich reicht von Tieftemperaturen bis 200°C. Der Fühler besteht aus einem Thermoelement Typ „T” (Kupfer-Konstantan) mit geerdeter Messspitze, PTFE-isolierter Leitung und einem Steckverbinder in Subminiatur- Größe. Die gesamte Baugruppe ist in Dampf bei Temperaturen von bis zu 160°C autoklavierbar. Die Anschlussleitung hat eine Länge von 1,5 m.

 Modellnr. ANSI-Farbcode Preis in Euro
 HYP1-30-1/2-(*)-G-60-SMPW-M 132,00
(*) Bitte Thermoelement-Typ angeben: K, T oder E.
 

Thermoelement-Fühler Modell HYP2 und HYP5
Nicht in Menschen implantieren!

HYP2- und HYP5-Fühler werden häufig in der naturwissenschaftlichen Forschung, Industrie und Nahrungsmitteltechnik eingesetzt. Der Fühler besteht aus einem Thermoelement Typ „T” (Kupfer-Konstantan) sowie 1,2 m PTFE-isolierter Leitung und ist in einer Standard- Injektionsnadel (0,75 mm) mit einer Länge von 38 mm eingesetzt. Die Standardausführung hat eine Leitung von 1,2 m und einen Stecker in Standardgröße.

 Modellnr. ANSI-Farbcode Preis in Euro
 HYP2-21-1-1/2-(*)-G-48-OSTW-M 111,00
 HYP5-21-1-1/2-(*)-G-SMPW 65,00
(*) Bitte Thermoelement-Typ angeben: J, K, T oder E.
Zur Bestellung mit Handgriff ergänzen Sie die Modellnummer um „EGH”. Der Aufpreis beträgt 13,00 Euro.
Bei Modell HYP5 ist der Stecker direkt ohne Leitung am Fühler angebracht.
 

Thermoelement-Fühler Modell HYP3
Nicht in Menschen implantieren!

OMEGA hypodermische Industriefühler bestehen aus einer 1,3 mm starken und 38 mm langen Nadel mit einem Thermoelement des Typs J, K, T oder E. Die Messspitze kann geerdet oder nicht geerdet sein. Die Leitung ist mit einem Edelstahlgeflecht geschützt, das mit zur langen Lebensdauer des Fühlers beiträgt. Diese Fühler sind nicht autoklavierbar. Sie sind für hohe Beanspruchung ausgelegt. In der Standardausführung beträgt die Leitungslänge 1,2 m. Die Temperatur an der Messspitze darf maximal 200°C betragen.

 Modellnr. ANSI-Farbcode Preis in Euro
 HYP3-16-1-1/2-(*)-(**)-48-RP 114,00
Bitte geben Sie bei der Bestellung den Thermoelement-Typ sowie die Art der Messspitze an.
(*) Thermoelement-Typ angeben: J, K, T oder E
(**) Messspitzentyp angeben: U (ungeerdet) oder G (geerdet)
Auch als Typ R und S (Platin) lieferbar. Preis und Lieferzeit bitte anfragen.
Zur Bestellung mit Handgriff ergänzen Sie die Modellnummer um „EGH”. Der Aufpreis beträgt 13,00 Euro.
Zur Bestellung mit einem SMPW-Stecker ergänzen Sie die Modellnummer um „-SMPW-M” und addieren Sie 6,50 Euro zum Standardpreis.
 

Pt100-Fühler Modell HYP4
Nicht in Menschen implantieren!

Diese hypodermischen Fühler mit Pt100 werden in Industrie, Naturwissenschaft und Nahrungsmitteltechnik eingesetzt. Sie bestehen aus einer 1,3 mm starken und 38 mm langen Nadel mit einem Widerstandsfühler (100 Ohm, Linearisierung nach IEC 751) und haben eine 1,2 m lange, PTFE-isolierte Leitung.

 Modellnr. ANSI-Farbcode Preis in Euro
 HYP4-16-1-1/2-100-EU-48-RP 114,00
Zur Bestellung mit einem Stecker des Typs MPT-U ergänzen Sie die Modellnummer um „-MTP-M”. Der Aufpreis beträgt 9,10 Euro.
 

 

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.