omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

Zurück zur IN5 Produktseite

IN5 Festoptiken  
Die IN5 plus und IN5/5 plus verfügen über Festoptiken, 
die vom Anwender nicht gewechselt werden können.

Die folgenden Zeichnungen geben einen Überblick über das Verhältnis von Messabstand und Messfleck.

  • M   = bezeichnet den Durchmesser des Messfleckes
  • a    = bezeichnet den Messabstand bis zum engsten Punkt des Strahlengangs

Dabei wird der Messabstand jeweils ab der Linsenvorderfläche gemessen.

Bei Messabstand a = 0 mm entspricht der Durchmesser des Messfleckes M dem Durchmesser der Blende des Objektivs

Festoptik der IN5 plus Modelle für nichtglänzende Oberflächen: Messbereich -32 bis 900°C

Festoptik der IN5/5 Modelle für Glasoberflächen: Messbereich 100 bis 1300°C

Festoptik der IN5/5 Modelle für Glasoberflächen: Messbereich 400 bis 2500°C

 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.