Ausgang programmierbar: 0/4-20 mA, 0-5 V, Thermoelement-Typ J, K
Skalierbarer Analogausgang
Zur berührungslosen Temperaturmessung von -40 bis 700°C mit Miniatur-Sensorkopf
Sensorkopf und Kabel bis zu 85°C bzw. 180°C ohne Kühlung einsetzbar
Sensorkopf austauschbar ohne Neukalibrierung
Vorsatzoptik für kleine Objekte
Umschaltbare Schnittstelle RS232/RS485
Potentialfreier Relaiskontakt
Programmierung über Tastatur oder RS232/485-Schnittstelle
Die digitalen Infrarot-Pyrometer IN510, IN530 sind digitale Messgeräte zur berührungslosen Temperaturmessung von nichtmetallischen oder beschichteten metallischen Objekten.
Die Modelle IN510 und IN530 sind mit einem beleuchtetem LC-Display ausgestattet, das die aktuelle Messtemperatur anzeigt. Alle verfügbaren Geräteparameter
lassen sich über die eingebaute Tastatur einstellen. Die Modelle IN510-N und IN530-N besitzen kein Display und keine Tastatur,
da sie über die Schnittstelle parametriert werden.
Allgemeine Beschreibung
Alle Geräte sind ab Werk mit einem Miniatur-Sensorkopf aus Edelstahl ausgestattet,
das optische Distanzverhältnis beträgt 10:1 oder 2:1 und je nach Ausführung können sie in
Umgebungstemperaturen von bis zu 85°C oder 180°C ohne Kühlung eingesetzt werden.
Optik 2:1
Optik 10:1
Vorsatzoptik (für IN510 mit 10:1-Optik)
Zubehör
Für die digitalen Infrarot-Pyrometer IN510, IN530 steht folgendes Zubehör zur Verfügung:
Anschlusskabel für IN510, IN530 IN500-3821010
Montagewinkel, justierbar, für Sensorkopf IN510, IN530 IN500-3834380
Montagewinkel, fest, für Sensorkopf IN510, IN530 IN500-3834370
Vorsatzlinse für IN510, a = 17 mm, M = 2 mm IN500-3848790
Blasvorsatz für IN510, IN530 (nur für Optik 10:1) IN500-3835330
Blasvorsatz mit 90°-Umlenkeinheit für IN510, IN530 (nur für Optik 10:1) IN500-3835340
Luft-Kühl- und Blaseinrichtung (für Optik 2:1) 0,75 m IN500-3835350 Luft-Kühl- und Blaseinrichtung (für Optik 2:1) 2,5 m IN500-3835360
Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur,
die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte
Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.