Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

IN510, IN520  
Digitale Infrarot-Pyrometer

Digitale Infrarot-Pyrometer
Beschreibung
Beschreibung Zubehör
Bestellangaben

 
  • Einfachste Programmierung
  • Ausgang programmierbar: 0/4-20 mA, 0-5 V, Thermoelement-Typ J, K
  • Skalierbarer Analogausgang
  • Zur berührungslosen Temperaturmessung von -40 bis 700°C mit Miniatur-Sensorkopf
  • Sensorkopf und Kabel bis zu 85°C bzw. 180°C ohne Kühlung einsetzbar
  • Sensorkopf austauschbar ohne Neukalibrierung
  • Vorsatzoptik für kleine Objekte
  • Umschaltbare Schnittstelle RS232/RS485
  • Potentialfreier Relaiskontakt
  • Programmierung über Tastatur oder RS232/485-Schnittstelle
 
Die digitalen Infrarot-Pyrometer IN510, IN520 sind digitale Messgeräte zur berührungslosen Temperaturmessung von nichtmetallischen oder beschichteten metallischen Objekten. Die Modelle IN510 und IN520 sind mit einem beleuchtetem LC-Display ausgestattet, das die aktuelle Messtemperatur anzeigt. Alle verfügbaren Geräteparameter lassen sich über die eingebaute Tastatur einstellen. Die Modelle IN510-N und IN520-N besitzen kein Display und keine Tastatur, da sie über die Schnittstelle parametriert werden.
 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
HANDBUCH
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Alle Geräte sind ab Werk mit einem Miniatur-Sensorkopf aus Edelstahl ausgestattet, das optische Distanzverhältnis beträgt 10:1 oder 2:1 und je nach Ausführung können sie in Umgebungstemperaturen von bis zu 85°C oder 180°C ohne Kühlung eingesetzt werden.

Optik 2:1
 
Optik 10:1

 

 
Vorsatzoptik  
(für IN510 mit 
10:1-Optik)

Zubehör

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

IN510, IN520, IN510-N, IN520-N : Digitale Infrarot-Pyrometer

Gerät mit Sensor

 Bestell-Nr.  Beschreibung Preis in Euro
 IN510-3 874 360       IN510: Sensorkopftemperatur 85°C max., Optik 2:1, 3 m-Kabel 335,00
 IN510-3 874 370  IN510: Sensorkopftemperatur 85°C max., Optik 2:1, 15 m-Kabel 375,00
 IN510-3 874 460  IN510: Sensorkopftemperatur 85°C max., Optik 10:1, 3 m-Kabel 395,00
 IN510-3 874 470  IN510: Sensorkopftemperatur 85°C max., Optik 10:1, 15 m-Kabel 425,00
 IN510-3 874 160  IN510-N: Sensorkopftemperatur 85°C max., Optik 2:1, 3 m-Kabel 295,00
 IN510-3 874 170  IN510-N: Sensorkopftemperatur 85°C max., Optik 2:1, 15 m-Kabel 335,00
 IN510-3 874 260  IN510-N: Sensorkopftemperatur 85°C max., Optik 10:1, 3 m-Kabel 365,00
 IN510-3 874 270  IN510-N: Sensorkopftemperatur 85°C max., Optik 10:1, 15 m-Kabel 395,00
 IN520-3 874 480  IN520: Sensorkopftemperatur 180°C max., Optik 10:1, 3 m-Kabel 445,00
 IN520-3 874 490  IN520: Sensorkopftemperatur 180°C max., Optik 10:1, 15 m-Kabel 475,00
 IN520-3 874 280  IN520-N: Sensorkopftemperatur 180°C max., Optik 10:1, 3 m-Kabel 405,00
 IN520-3 874 290  IN520-N: Sensorkopftemperatur 180°C max., Optik 10:1, 15 m-Kabel 435,00

* IN510, IN520 = mit Display, IN510-N, IN520-N = ohne Display

Lieferumfang: Elektronik-Box inkl. Sensorkopf, Sensorkabel, Montagemutter, Werksprüfschein und Bedienungsanleitung. Anschlusskabel nicht im Lieferumgang enthalten. 
Bestellte Kombinationen werden fertig montiert geliefert.

Zubehör   

 Bestell-Nr.  Beschreibung                Abbildungen Preis in Euro
 IN500-3 821 010  

Anschlusskabel für IN510/520, RS232-Kabel mit 9-Pol-Sub-D, Länge 1 m,
in Verbindung mit Software InfraWin, Anschlusskabel für Versorgung und Messsignal 2 m 

70,00
 IN500-3 848 790  

Vorsatzlinse für IN510, a = 17 mm, M = 2 mm 

105,00
 IN500-3 834 370

Montagewinkel, fest, für Sensorkopf IN510, IN520 

20,00
 IN500-3 834 380

Montagewinkel, justierbar, für Sensorkopf IN510, IN520 

40,00
 IN500-3 835 330

Blasvorsatz für IN510, IN520 (nur für Optik 10:1) 

50,00
 IN500-3 835 340

Blasvorsatz mit 90°-Umlenkeinheit für IN510, IN520 (nur für Optik 10:1)

80,00
 IN500-3 835 350

Luft-Kühl- und Blaseinrichtung für IN510, IN520; 0,75 m (nur für Optik 10:1)

120,00
 IN500-3 835 360

Luft-Kühl- und Blaseinrichtung für IN510, IN520; 2,5 m (nur für Optik 10:1)

180,00
 IN500-3 835 410

Blasvorsatz für IN510, IN520 (nur für Optik 2:1)

50,00
 IN500-3 835 420

Luft-Kühl- und Blaseinrichtung für IN510; 0,75 m (nur für Optik 2:1)

120,00
 IN500-3 835 430

Luft-Kühl- und Blaseinrichtung für IN510; 2,5 m (nur für Optik 2:1)

180,00

Ersatzteile

 Bestell-Nr.  Beschreibung Preis in Euro
 IN500-3 874 830  

Ersatz-Sensorkopf  IN510, Optik 2:1, Sensorkabel 3 m

145,00
 IN500-3 874 840

Ersatz-Sensorkopf  IN510, Optik 2:1, Sensorkabel 15 m

215,00
 IN500-3 874 860

Ersatz-Sensorkopf  IN510, Optik 10:1, Sensorkabel 3 m

225,00
 IN500-3 874 870

Ersatz-Sensorkopf  IN510, Optik 10:1, Sensorkabel 15 m

295,00
 IN500-3 874 880

Ersatz-Sensorkopf  IN520, Optik 10:1, Sensorkabel 3 m

265,00
 IN500-3 874 890

Ersatz-Sensorkopf  IN520, Optik 10:1, Sensorkabel 15 m

335,00

Emissionsgradverstärker

 Bestell-Nr.  Beschreibung Preis in Euro
 IN500-3 827 200    Emissionsgradverstärker (ohne Scheibe) 740,00
 IN500-3 827 300  Montageadapter für IN510 und IN520 60,00
 IN500-3 827 240  Montageplatte mit Blaseinheit 315,00
 IN500-3 827 250  Blaseinheit 200,00
   
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2010 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.