Produktübersicht
•
Navigation
•
Übersicht
•
A bis Z
•
Neu ...
Produkte nach Thema
•
Temperatur
Thermoelemente
und Pt100
Steckverbinder
TC-Leitungen
Temperatur-
schalter
Tieftemperatur-/
Kryotechnik
Infrarottechnik
Spezialfühler
Temperatur-
messstreifen
Zubehör
•
Netzwerkbasierte
Messtechnik
•
PC-Messtechnik
und Software
•
Datenlogger
•
DIN-Schienen- und
Kopf-B-Transmitter
•
Grafikschreiber
•
Wireless
•
Kalibratoren
•
PID-Regler
•
Einbauinstrumente
•
Druck und Kraft
Drucktransmitter
Druckschalter
Last-/Wägezellen
•
DMS Dehnungs-
messstreifen
•
Anemometer
•
Feuchtemessung
•
Durchfluss
Produkte nach Stichwort
•
Thermometer
•
Hohe Temperaturen
•
Transmitter
•
USB
•
Drahtlos
•
Hygienegerecht
Weitere Produktinfo
•
Datenblätter
•
Handbücher
•
Kataloge
Zubehör
Steckverbinder-Zubehör
Kabel-Caddy, Verschraubungen, Zugentlastung/Knickschutz, Kabelschelle, Sicherungs-Clip, Tafeleinbau-Sätze, Kabelschelle mit Ferritkern, IP65 Steckerschutz, Aufcrimpbare Hülsen
Siehe »
Steckverbinder-Zubehör A
Steckerzubehör für Keramik- und dreipolige Steckverbinder
Kabelschelle, Tafeleinbauwinkel, Verschraubungen, Sicherungs-Clips, Reduziertüllen
Siehe »
Steckverbinder-Zubehör B
Thermoelement-Schraubklemmen, Thermoelement-Kabelösen und Thermoelement-Kabelschuhe
Siehe »
BSJ, TL, SL
Thermoelementverschraubungen
mit Klemmring in PTFE- oder Edelstahl-Ausführung
Siehe »
SO51194, SO51124
Hochtemperatur-Isolierung aus 96% Silikat
für Thermoelementdraht-Durchmesser von 1,5 mm bis 12 mm
Siehe »
XS-Isolierung
Omegabond
®
: Wärmeleitende Epoxidkleber und Wärmeleitpasten
Siehe »
OB-100, OB-200, OT-201
Omegabond
®
: Lufthärtende Hochtemperatur-Kleber
Siehe »
OB-300, OB-400, OB-500
Omegabond
®
: Chemisch härtende Hochtemperatur-Kleber
Siehe »
OB-600, OB-700, CC-HIGH TEMP
Thermoelement-Kontaktstifte und Sub-D-Stecker
Crimpbare Ausführung
Siehe »
SMTC
Dieser Artikel kann auch über den Webshop bestellt werden.
© 2010 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.