Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

OMEGALABEL®  
Temperaturmessstreifen für hohe Temperaturen mit permanentem Farbumschlag

Modellübersicht
Zu den Bestellangaben:
Ein Messpunkt
Drei Messpunkte
Vier Messpunkte
Fünf Messpunkte
Sechs, acht und zehn Messpunkte

Anmerkung: Die umfangreichen Tabellen auf diesen Seiten können in Netscape zu einer längeren Aufbauzeit führen. Bitte haben Sie etwas Geduld.


 
  • Für Temperaturen von 38 bis 260°C
  • Anzeigefläche verfärbt sich bei der Nenntemperatur irreversibel
  • Selbstklebend
  • Beschriftung in °C und °F
 

Schnelles, einfache einzusetzendes Temperaturüberwachungs-System

Die Temperaturmessstreifen der OMEGALABEL-Serie sind mit einer selbstklebenden Rückseite versehen. Die temperaturempfindliche Anzeigefläche befindet sich unter einem dichten, wärmefesten Fenster.
Durch die selbstklebende Rückseite können die Aufkleber einfach an allen sauberen und trockenen Oberflächen angebracht werden.

Die Anzeigefläche wechselt bei der aufgedruckten Temperatur von hellgrau auf schwarz. Dieser Farbwechsel erfolgt permanent und dokumentiert so die maximale Temperatur, der das Messobjekt ausgesetzt war. Zur Archivierung oder Aufbewahrung mit Prüfberichten läßt sich der Aufkleber wieder vom Messobjekt abnehmen.

Garantierte Genauigkeit: Die garantierte Genauigkeit der OMEGALABEL beträgt bei Temperaturen unter 95°C 1%, oberhalb von 95°C beträgt sie 2%.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
ÜBERSICHT
BESTELLANGABEN und PREISE
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Übersicht der verfügbaren Modelle

Klicken Sie auf das gewünschte Modell, um die Seite mit den Bestellangaben aufzurufen.

Anmerkung: Die umfangreichen Tabellen auf diesen Seiten können in Netscape zu einer längeren Aufbauzeit führen. Bitte haben Sie etwas Geduld.

 Ein Messpunkt
TL-S
MD
BE
Serie 21
 
 Drei Messpunkte
TL-3
TL-T
 
 Vier Messpunkte
TL-4
ML4C
BU
4A, 4B, 4C
 
 Fünf Messpunkte
TL-5
TL-F
TL-C5
 
 Sechs, acht und zehn Messpunkte
6MA, 6MB
TL-8
TL-E
8MA, 8MB
TL-10
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.