Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

OMEGALABEL – Bestellangaben für Modelle mit drei Messpunkten:  

<< zurück zur OMEGALABEL Produktseite 

weiter zu Modellen mit 4 Messpunkten >>

 Zur Bestellung bitte Modellnummer und Menge angeben.

TL-3
 

Aufkleber 18 x 26 mm
Messpunkt 3 x 3 mm
 Modell-Nr. Bereich °C  Modell-Nr. Bereich °C
 TL-3-105-(*) 40 43 46  TL-3-300-(*) 149 154 160
 TL-3-120-(*) 49 54 60  TL-3-330-(*) 166 171 177
 TL-3-150-(*) 66 71 77  TL-3-360-(*) 182 188 193
 TL-3-180-(*) 82 88 93  TL-3-390-(*) 199 204 210
 TL-3-210-(*) 99 104 110  TL-3-420-(*) 216 224 232
 TL-3-240-(*) 116 121 127  TL-3-465-(*) 241 249 254
 TL-3-270-(*) 132 138 143  
 (*) Bitte Menge angeben: "10" für 10 Aufkleber, "30" für 30 Aufkleber
Packungsgröße Preis in Euro
10 Aufkleber 13,00 
30 Aufkleber 37,00 

TL-T
 

Aufkleber 19 x 25 mm
Messpunkt ø 2,5 mm
 Modell-Nr. Bereich °C  Modell-Nr. Bereich °C
 TL-T-105-(*) 40 43 46  TL-T-300-(*) 149 154 160
 TL-T-120-(*) 49 54 60  TL-T-330-(*) 166 171 177
 TL-T-150-(*) 66 71 77  TL-T-360-(*) 182 188 193
 TL-T-180-(*) 82 88 93  TL-T-390-(*) 199 204 210
 TL-T-210-(*) 99 104 110  TL-T-420-(*) 216 224 232
 TL-T-240-(*) 116 121 127  TL-T-465-(*) 241 249 254
 TL-T-270-(*) 132 138 143  
 (*) Bitte Menge angeben: "20" für 20 Aufkleber, "40" für 40 Aufkleber
Packungsgröße Preis in Euro
20 Aufkleber 19,50 
40 Aufkleber 33,00 
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.