Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

OMEGALABEL – Bestellangaben für Modelle mit fünf Messpunkten:  

<< zurück zur OMEGALABEL Produktseite 

weiter zu Modellen mit 6, 8 und 10 Messpunkten >>

 Zur Bestellung bitte Modellnummer und Menge angeben.

TL-5
 

Aufkleber 18 x 34 mm
Messpunkt 3 x 3 mm
 Modell-Nr. Bereich °C
 TL-5-105-(*) 40 43 46 49 54
 TL-5-140-(*) 60 66 71 77 82
 TL-5-190-(*) 88 93 99 104 110
 TL-5-240-(*) 116 121 127 132 138
 TL-5-290-(*) 143 149 154 160 166
 TL-5-340-(*) 171 177 182 188 193
 TL-5-390-(*) 199 204 210 216 224
 TL-5-450-(*) 232 241 249 254 260
 (*) Bitte Menge angeben: "10" für 10 Aufkleber, "30" für 30 Aufkleber
Packungsgröße Preis in Euro
10 Aufkleber 13,65 
30 Aufkleber 37,00 

TL-F
 

Aufkleber 19 x 51 mm
Messpunkt ø 2,5 mm
 Modell-Nr. Bereich °C
 TL-F-105-(*) 40 43 46 49 54
 TL-F-140-(*) 60 66 71 77 82
 TL-F-190-(*) 88 93 99 104 110
 TL-F-240-(*) 116 121 127 132 138
 TL-F-290-(*) 143 149 154 160 166
 TL-F-340-(*) 171 177 182 188 193
 TL-F-390-(*) 199 204 210 216 224
 TL-F-450-(*) 232 241 249 254 260
 (*) Bitte Menge angeben: "10" für 10 Aufkleber, "30" für 30 Aufkleber
Packungsgröße Preis in Euro
10 Aufkleber 28,00 
30 Aufkleber 72,00 

TL-C5
 

Aufkleber ø 19 mm
Messpunkt ø 2,5 mm
 Modell-Nr. Bereich °C
 TL-C5-105-(*) 40 43 46 49 54
 TL-C5-140-(*) 60 66 71 77 82
 TL-C5-190-(*) 88 93 99 104 110
 TL-C5-240-(*) 116 121 127 132 138
 TL-C5-290-(*) 143 149 154 160 166
 TL-C5-340-(*) 171 177 182 188 193
 TL-C5-390-(*) 199 204 210 216 224
 TL-C5-450-(*) 232 241 249 254 260
 (*) Bitte Menge angeben: "10" für 10 Aufkleber, "30" für 30 Aufkleber
Packungsgröße Preis in Euro
10 Aufkleber 17,55 
30 Aufkleber 49,00 
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.