Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

OMEGALABEL – Bestellangaben für Modelle mit sechs, acht und zehn Messpunkten:  

<< zurück zur OMEGALABEL Produktseite 

weiter zu Modellen mit 1 Messpunkt >>

 Zur Bestellung bitte Modellnummer und Menge angeben.

6MA, 6MB
 

Aufkleber 32 x 10 mm
Messpunkt 0,4 x 3,2 mm
 Modell-Nr. Bereich °C

 6MA: Temperaturstufen
 von 6°C
 6MB: Temperaturstufen
 von 14°C

 6MA-100/38-(*) 38 43 49 54 60 66
 6MA-130/54-(*) 54 60 66 71 77 82
 6MA-160/71-(*) 71 77 82 88 93 99
 6MA-190/88-(*) 88 93 99 104 110 116
 6MA-220/104-(*) 104 110 116 121 127 132
 6MA-250/121-(*) 121 127 132 138 143 149
 6MB-100/38-(*) 38 52 66 79 93 107
 6MB-175/79-(*) 79 93 107 121 135 149
 (*) Bitte Menge angeben: "10" für 10 Aufkleber, "30" für 30 Aufkleber
Packungsgröße Preis in Euro
10 Aufkleber 18,00 
30 Aufkleber 54,00 

TL-8
 

Aufkleber 18 x 46 mm
Messpunkt 3 x 3 mm
 Modell-Nr. Bereich °C
 TL-8-105-(*) 40 43 46 49 54 60 66 71
 TL-8-170-(*) 77 82 88 93 99 104 110 116
 TL-8-250-(*) 121 127 132 138 143 149 154 160
 TL-8-330-(*) 166 171 177 182 188 193 199 204
 TL-8-410-(*) 210 216 224 232 241 249 254 260
 (*) Bitte Menge angeben: "10" für 10 Aufkleber, "30" für 30 Aufkleber
Packungsgröße Preis in Euro
10 Aufkleber 16,90 
30 Aufkleber 46,00 

TL-E
 

Aufkleber 19 x 51 mm
Messpunkt ø 2,5 mm
 Modell-Nr. Bereich °C
 TL-E-105-(*) 40 43 46 49 54 60 66 71
 TL-E-170-(*) 77 82 88 93 99 104 110 116
 TL-E-250-(*) 121 127 132 138 143 149 154 160
 TL-E-330-(*) 166 171 177 182 188 193 199 204
 TL-E-410-(*) 210 216 224 232 241 249 254 260
 (*) Bitte Menge angeben: "10" für 10 Aufkleber, "30" für 30 Aufkleber
Packungsgröße Preis in Euro
10 Aufkleber 44,00 
30 Aufkleber 104,00 

8MA, 8MB
 

Aufkleber 41 x 10 mm
Messpunkt 0,4 x 3,2 mm
 Modell-Nr. Bereich °C

 8MA:
 Temp.stufen
 von 6°C
 8MB:
 Temp.stufen
 von 14°C

 8MA-100/38-(*) 38 43 49 54 60 66 71 77
 8MA-140/60-(*) 60 66 71 77 82 88 93 99
 8MA-180/82-(*) 82 88 93 99 104 110 116 121
 8MA-230/110-(*) 110 116 121 127 132 138 143 149
 8MB-100/38-(*) 38 52 66 79 93 107 121 135
 (*) Bitte Menge angeben: "10" für 10 Aufkleber, "30" für 30 Aufkleber
Packungsgröße Preis in Euro
10 Aufkleber 28,00 
30 Aufkleber 83,00 

TL-10
 

Aufkleber 18 x 54 mm
Messpunkt 3 x 3 mm
 Modell-Nr. Bereich °C
 TL-10-105-(*) 40 43 46 49 54 60 66 71 77 82
 TL-10-190-(*) 88 93 99 104 110 116 121 127 132 138
 TL-10-290-(*) 143 149 154 160 166 171 177 182 188 193
 TL-10-390-(*) 199 204 210 216 224 232 241 249 254 260
 (*) Bitte Menge angeben: "10" für 10 Aufkleber, "30" für 30 Aufkleber
Packungsgröße Preis in Euro
10 Aufkleber 17,55 
30 Aufkleber 48,00 
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.