omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

Thermoleitung mit PTFE- oder Kapton-Isolierung - Doppelt isoliert  
 


 
  • Für Thermoelemente J, K, T und E
  • PTFE-Isolierung für bis zu max. Temperatur 260°C
    Kapton-Isolierung für bis zu max. Temperatur 316°C
  • Farbkodierung für Leiter und Ummantelung
    (nur PTFE, Kapton ohne Farbkodierung)
  • Standardlängen: 7,5, 15, 30, 60, 150 und 300 Meter
 

Die doppelt isolierten Thermoleitungen sind als Volldraht oder Litze ausgeführt.

Als Material für die Isolierung der Thermoleitungen kann zwischen PTFE-Isolierung (für Typen J, K, T und E) und Kapton-Isolierung (für Typen J und K) gewählt werden.

 

 

 
 Modellübersicht 
 J  Typ J
 Eisen/Konstantan
 Isolierung  Kabelart Draht-ø
mm
 Modellnummer
 PTFE   Volldraht 0,81
0,51
 TFE-JI-20-(*)
 TFE-JI-24-(*)
 Litze 0,81
0,51
 TFE-JI-20S-(*)
 TFE-JI-24S-(*)
 Kapton   Volldraht 0,81
0,51
0,25
 KK-J-20-(*)
 KK-J-24-(*)
 KK-J-30-(*)
 Litze 0,81
0,51
 KK-J-20S-(*)
 KK-J-24S-(*)
Rollenlänge (*) = 7.5M, 15M, 30M, 60M, 150M, 300M
IEC-Farbcode "TFE-JI": (+) schwarz, (-) weiß, Ummantelung = schwarz
ANSI-Farbcode "TFE-J": (+) weiß, (-) rot, Ummantelung = braun
Kapton: nicht farbcodiert
 
 K  Typ K
 NickelChrom/Nickel
 Isolierung  Kabelart Draht-ø
mm
 Modellnummer
 PTFE   Volldraht 0,81
0,51
 TFE-KI-20-(*)
 TFE-KI-24-(*)
 Litze 0,81
0,51
 TFE-KI-20S-(*)
 TFE-KI-24S-(*)
 Kapton   Volldraht 0,81
0,51
0,25
 KK-K-20-(*)
 KK-K-24-(*)
 KK-K-30-(*)
 Litze 0,81
0,51
 KK-K-20S-(*)
 KK-K-24S-(*)
Rollenlänge (*) = 7.5M, 15M, 30M, 60M, 150M, 300M
IEC-Farbcode "TFE-KI": (+) grün, (-) weiß, Ummantelung = grün
ANSI-Farbcode "TFE-K": (+) gelb, (-) rot, Ummantelung = braun
Kapton: nicht farbcodiert
 
 T  Typ T
 Kupfer/Konstantan
 Isolierung  Kabelart Draht-ø
mm
 Modellnummer
 PTFE   Volldraht 0,81
0,51
 TFE-TI-20-(*)
 TFE-TI-24-(*)
 Litze 0,81
0,51
 TFE-TI-20S-(*)
 TFE-TI-24S-(*)
Rollenlänge (*) = 7.5M, 15M, 30M, 60M, 150M, 300M
IEC-Farbcode "TFE-TI": (+) braun, (-) weiß, Ummantelung = braun
ANSI-Farbcode "TFE-T": (+) blau, (-) rot, Ummantelung = braun
 
 E  Typ E
 NickelChrom/Konstantan
 Isolierung  Kabelart Draht-ø
mm
 Modellnummer
 PTFE   Volldraht 0,81
0,51
 TFE-EI-20-(*)
 TFE-EI-24-(*)
 Litze 0,81
0,51
 TFE-EI-20S-(*)
 TFE-EI-24S-(*)
Rollenlänge (*) = 7.5M, 15M, 30M, 60M, 150M, 300M
IEC-Farbcode "TFE-EI": (+) violett, (-) weiß, Ummantelung = violett
ANSI-Farbcode "TFE-E": (+) violett, (-) rot, Ummantelung = braun
 
 
 
 Rollenpreise und Rabattstaffel
 
 Rollenpreise:  Umrechnung von 300 m auf kleinere Rollenlängen.
 Bestellkürzel  Länge  Berechnung des Rollenpreises
 7.5M  7,5 Meter  (Tabellenpreis für 300 m) * 0,0625
 15M  15 Meter  (Tabellenpreis für 300 m) * 0,1
 30M  30 Meter  (Tabellenpreis für 300 m) * 0,175
 60M  60 Meter  (Tabellenpreis für 300 m) * 0,3
 150M  150 Meter   (Tabellenpreis für 300 m) * 0,5
 300M  300 Meter   Wie in der Tabelle angegeben.
 
 Rabattstaffel:  Nur für 300 m Rollen.
 Länge  Rollenanzahl  Rabatt
 ab 900 Meter  3-4 Rollen  10%
 ab 1500 Meter  5-9 Rollen  15%
 ab 3000 Meter  10-19 Rollen  20%
 ab 6000 Meter  20 Rollen  Auf Anfrage
 

 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt - weitere Kombinationen siehe Modellkonfigurator)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 TFE-JI-20-15M   €45,00   0,81 mm, Volldraht mit PTFE-Isolierung für Leiter und Ummantelung (Typ J), IEC-Farbe, 15 Meter Länge.
 KK-J-20S-150M   €555,00   0,81 mm, Litze mit Kapton-Isolierung für Leiter und Ummantelung (Typ J), ohne Farbcodierung, 150 Meter Länge.
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen
 Modellkonfigurator
(1) (2) (3) (4)
- - -
Beschreibung der Optionen
(1) Isolierung
  Wählen Sie TFE für PTFE, KK für Kapton
(2) Thermoelement-Kalibrierung
  Wählen Sie JI für Eisen-Konstantan Typ J, KI für NickelChrom® - Nickel Typ K, TI für Kupfer-Konstantan Typ T, EI für NickelChrom®-Konstantan Typ E
(3) Drahtdurchmesser
  Wählen Sie 20 für 0.81 mm, 20S für 0.81 mm Litze, 24 für 0.51 mm, 24S für 0.51 mm Litze
(4) Rollenlänge
  Wählen Sie 7.5M für 7.5 Meter, 15M für 15 Meter, 30M für 30 Meter, 60M für 60 Meter, 150M für 150 Meter, 300M für 300 Meter

Anmerkung:
Nicht alle Kombinationsmöglichkeiten sind zulässig. Bitte entnehmen Sie die zulässigen Modellnummern dem Datenblatt.

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.